ADIS16220

製造中止

Programmable Digital Vibration Sensor

Viewing:

製品情報

  • 12-bit digital vibration data
  • ±70 g single axis accelerometer range
  • Wide bandwidth, 22 kHz
  • 2 auxiliary 12-bit ADC inputs; Enables tri-axis sensing
  • 3 data capture modes: Manual, Automatic, Event-based
  • 3 capture buffers, 1024 samples each
  • 12-bit digital temperature sensor output
  • Digitally controlled sample rate and frequency response
  • 4 independent threshold/source settings
  • SPI-compatible serial interface
  • Serial number and device ID
  • Operating temperature range: −40°C to +125°C
ADIS16220
Programmable Digital Vibration Sensor
pdp-image-unavailable
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

ユーザ・ガイド 1

技術記事 1

評価用設計ファイル 1

よく聞かれる質問 1

製造中止品のデータシート 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース


評価用キット

eval board
ADIS16220/PCB

ADIS16220/PCB Daughter Board

製品詳細

The ADIS16220/PCB is a "breakout board" that provides (1) ADIS16220CCCZ and (1) interface PCB to simplify the process of "prototyping" during the early stages of system design and evaluation. The ADIS16220CCCZis a fully-calibrated, digital MEMS vibration sensor, which provides a serial peripheral interface (SPI) for all digital communications. It is in a 16-lead, LGA package that minimizes board space but does not support typical prototype soldering processes. The interface PCB provides access to the ADIS16220CCCZ, using dual-row, 12-pin connectors, which supports standard ribbon cable systems and hand-soldering connection techniques.

eval board
ADISUSB

ADISUSB評価システム

機能と利点

  • 慣性計測ユニットのPC-USB評価システム PC評価ソフトウェア
    - デモンストレーション・モード
    - レジスタ・モード
    - データ・アクイジション・モード
  • Windows XP、Vista、7と互換(32ビットのみ)
    - 毎秒2,000レジスタ読出し(16ビット・レジスタ)
  • キットの内容
    - ADISUSB回路ボード
    - USB A-B間ケーブル
    - 1m12ピン・リボン・コネクタ、1mm

製品詳細

ADISUSBシステムは、iSensor製品を評価するためのシンプルなPCベースのツールです。iSensorをエンベデッド・プロセッサ・システムに組み込む準備ができていない場合、このツールを利用できます。

このシステムは、サポート対象の各デバイスに対して基本的なデモンストレーション、個別のレジスタ・アクセス、データ・キャプチャを行えるアプリケーション・ソフトウェアを備えています。各アプリケーション・ソフトウェア・パッケージにはインストールを簡単に行うためのインストール・ウィザードが収められており、シンプルで使いやすいUSBドライバ・パッケージも付属しています。

ADISUSB関連のソフトウェア・パッケージはすべて、Windows XP、Vista、7の32ビット・バージョンと互換性があります。ADISUSBの回路ボードの厚さは0.125インチで、各iSensorデバイスに対応した下穴/ネジ穴加工済みの装着穴を用意しています。装着穴は、M2x0.4mmの小ネジに対応しています。電源システムが内蔵されているため、ほとんどの場合外付けの電源は不要ですが、電源感度テスト用に外部電源入力に対応しています。電源システムはUSBの+5Vを使用し、+3.3Vデバイス用のリニア・レギュレータ・オプションが用意されています。

資料

ソフトウェア

ADIS16220/PCB
ADIS16220/PCB Daughter Board
ADISUSB
ADISUSB評価システム

最新のディスカッション

最近表示した製品