AD9943
新規設計には非推奨CCDシグナル・プロセッサ、全機能内蔵、10ビット、25MHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
        Viewing:
        
    
    製品情報
- 25MSPSの相関ダブル・サンプラ(CDS)
- 6~40dBの10ビット可変ゲイン・アンプ(VGA)
- ローノイズのブラック・クランプ回路
- プリブランキング機能
- 10ビット、25MSPSのA/Dコンバータ
- ノー・ミスコードを保証
- 3線式シリアル・デジタル・インターフェース
- +3Vの単電源動作
- 省スペースの32ピン、5×5mm LFCSPパッケージ
AD9943は、CCDアプリケーション向けの全機能内蔵型アナログ・シグナル・プロセッサです。インターレースおよびプログレッシブ・スキャン・エリアCCDアレイの出力をサンプリングおよびコンディショニングするために設計された25MHzのシングル・チャンネル・アーキテクチャを特長としています。AD9943のシグナル・チェーンは相関ダブル・サンプラ(CDS)、デジタル制御の可変ゲイン・アンプ(VGA)、ブラック・レベル・クランプ、10ビットA/Dコンバータで構成されています。
内部レジスタは、3線式シリアル・デジタル・インターフェースを介して設定します。プログラム可能な機能には、ゲイン調整、ブラック・レベル調整、入力クロック極性、パワーダウン・モードなどがあります。
AD9943は3Vの単電源で動作し、消費電力は79mW(typ)です。パッケージは省スペースの32ピンLFCSPです。
アプリケーション
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル | 
|---|---|---|---|
| AD9943KCPZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm) | ||
| AD9943KCPZRL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm) | 
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN | 
|---|---|---|
| 7 5, 2022 - 21_0271 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages | ||
| AD9943KCPZ | ||
| AD9943KCPZRL | ||
| 10 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products | ||
| AD9943KCPZ | ||
| AD9943KCPZRL | ||
| 8 6, 2014 - 13_0230 Assembly and Test Transfer of Select 3.5x3.5, 4x3, 4x4, and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China | ||
| AD9943KCPZ | ||
| AD9943KCPZRL | ||
| 9 14, 2012 - 12_0226 Conversion of AD9943, AD9944, and AD9945 from Punched to Sawn Leadframe and Transfer of Backend Process to STATSChipPAC Malaysia | ||
| AD9943KCPZ | ||
| AD9943KCPZRL | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。