AD9823
製造中止相関ダブル・サンプラー(CDS)
        Viewing:
        
    
    製品情報
- 40MHzの相関ダブル・サンプラー(CDS)
- 固定ゲイン:3.5dB
- 低ノイズ、光学的黒レベル・クランプ回路
- 3 Vの単電源動作
- 14ピン TSSOP パッケージ
AD9823は、デジタル・カメラ・アプリケーション向けの相関ダブル・サンプラー(CDS)です。特長として、3.5dBの固定ゲインを備えた40MHzのCDSアンプ、内蔵電圧リファレンス電源およびSHPとSHDのサンプリング・クロック向けのタイミング・コントローラなどがあります。出力バッファも含まれており、PCBトレースと、AD9821のようなイメージ信号プロセッサと直接接続するための駆動能力を提供します。
AD9823は、CDSを別のPCボード上のVGA/ADC回路に配置する必要があるようなアプリケーションにとって理想的な製品です。AD9823の“擬似差動”出力は、差動入力のAD9821とインターフェースする際に優れた信号整合性を提供します。AD9823は単電源3Vから動作し、標準的に50mWを消費し、14ピンTSSOPにパッケージされています。
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。