AD977
新規設計には非推奨16ビットA/Dコンバータ、100kSPS、シリアル入出力
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$30.84
Viewing:
製品情報
- 高速16ビットADC
- スループット:100kSPS
- 5V単電源動作
- 消費電力:100mW(max)
- 入力レンジ
ユニポーラ:0~10V、0~5V、0~4V
バイポーラ:±10V、±5V、±3.3V - パワーダウン・モード50μW
- 外部または内蔵の2.5V電圧リファレンスを選択可能
- 高速なシリアル・インターフェース
- オンチップ・クロック
- 20ピンSDIPまたはSOICパッケージ
- 28ピンSSOPまたはSOICパッケージ
AD977/AD977Aは、それぞれ5Vの単電源で動作する高速、低消費電力の16ビットA/Dコンバータです。スループット・レートはAD977Aが200kSPS、AD977が100kSPSです。逐次比較型のスイッチド・キャパシタADC、2.5Vの内部電圧リファレンス、および高速シリアル・インターフェースを内蔵しています。また、すべての直線性誤差を可能な限り低く抑えるために、工場出荷時にキャリブレーションを実施しています。AD977/AD977Aは、±10V、±5V、±3.3Vのフルスケール・バイポーラ入力範囲、および0~10V、0~5V、0~4Vのユニポーラ範囲で仕様規定しています。
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
製品ハイライト 2
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD977ARSZ | 28-Lead SSOP | ||
| AD977ARSZRL | 28-Lead SSOP | ||
| AD977ARZ | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD977ARZ-REEL | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD977BRSZ | 28-Lead SSOP | ||
| AD977BRZ | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD977BRZRL | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD977CRSZ | 28-Lead SSOP | ||
| AD977CRZ | 20 ld SOIC - Wide | ||
| AD977CRZRL | 20 ld SOIC - Wide |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 5, 2026 - 2026-0078 WAFER FAB |
||
| AD977ARSZ | ||
| AD977ARZ | ||
| AD977ARZ-REEL | ||
| AD977BRSZ | ||
| AD977BRZ | ||
| AD977BRZRL | ||
| AD977CRZ | ||
| AD977CRZRL | ||
|
11 7, 2013 - 13_0277 AD977 and AD977A Polyimide Thickness and Bond Pad Size Change |
||
| AD977ARSZ | ||
| AD977ARSZRL | ||
| AD977ARZ | ||
| AD977ARZ-REEL | ||
| AD977BRSZ | ||
| AD977BRZ | ||
| AD977BRZRL | ||
| AD977CRSZ | ||
| AD977CRZ | ||
| AD977CRZRL | ||
|
10 19, 2010 - 10_0002 Halogen Free Material Change for SSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD977ARSZ | ||
| AD977ARSZRL | ||
| AD977BRSZ | ||
| AD977CRSZ | ||
|
2 7, 2011 - 10_0003 Halogen Free Material Change for SOIC Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
| AD977ARZ | ||
| AD977ARZ-REEL | ||
| AD977BRZ | ||
| AD977BRZRL | ||
| AD977CRZ | ||
| AD977CRZRL | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。