AD9600
製造中A/Dコンバータ、10ビット、デュアル105/125/150MSPS、1.8V
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$19.07
製品情報
|
|
AD9600は、105/125/150MSPSの10ビット・デュアルA/Dコンバータ(ADC)で、低価格、小型サイズ、汎用性が求められる通信アプリケーション向けに設計されています。
デュアルADCコアは、出力誤差補正ロジックを内蔵するマルチステージ差動パイプライン・アーキテクチャを備えています。各ADCの広帯域幅差動サンプル&ホールド・アナログ入力アンプは、ユーザが選択可能なさまざまな入力範囲に対応します。電圧リファレンスを内蔵しているため、設計の条件が簡単になります。ADCクロック・デューティ・サイクルの変動を補償するデューティサイクル・スタビライザを備えているため、コンバータは優れた性能を維持できます。
AD9600には、通信レシーバの自動ゲイン制御(AGC)機能を簡単に実現する機能がいくつかあります。たとえば、高速検出機能が、きわめて短い遅延で4ビットの入力レベル情報を出力することによって高速のオーバーレンジ検出を実現します。さらに、プログラマブルなスレッショールド検出器がきわめて低い遅延でADCの4つの高速検出ビットを使用し、入力信号の振幅を監視します。入力信号レベルがプログラマブルなスレッショールドを超えると、精密上限スレッショールド・インジケータがハイレベルになります。このスレッショールドは4つのMSBから設定されるため、システム・ゲインをすばやく調整して、オーバーレンジ条件を回避できます。
AD9600のもう1つのAGC関連機能は、信号モニタです。このブロックにより入力信号の合成振幅を監視できるため、ゲインを設定してシステム全体のダイナミック・レンジを最適化できます。
ADC出力データは、2つの外部10ビット出力ポートに直接転送できます。これらの出力は、1.8~3.3V CMOSまたは1.8V LVDSに設定できます。さらに、フレキシブルなパワーダウン・オプションを使用して大幅に節電することもできます。
製品のハイライト
- 150/125/105MSPSの10ビット・デュアルADCを内蔵
- シリアル出力による信号モニタと高速オーバーレンジ検出
- 専用シリアル出力モードを備えた信号モニタ・ブロック
- 最大450MHzの入力周波数に対し、優れたS/N比性能を維持する独自の差動入力
- 1.8Vの単電源の動作のほか、別途用意するデジタル出力ドライバ電源により1.8~3.3Vのロジック・ファミリーに対応
- 標準のシリアル・ポート・インターフェースにより、データ・フォーマット(オフセット・バイナリ、2の補数、グレイ・コード)、クロックDCSのイネーブル、パワーダウン・モード、電圧リファレンス・モードなど、さまざまな製品の特長と機能に対応
- AD9600はAD9627-11、AD9627、AD9640とピン互換であるため、10ビットから11/12/14ビットへの移行が容易
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 8
技術記事 1
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9600ABCPZ-105 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
| AD9600ABCPZ-125 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
| AD9600ABCPZ-150 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) | ||
| AD9600ABCPZRL7-105 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 26, 2023 - 23_0025 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision for Select LFCSP Products in Amkor |
||
| AD9600ABCPZ-105 | 製造中 | |
| AD9600ABCPZ-125 | 製造中 | |
| AD9600ABCPZ-150 | 製造中 | |
|
7 27, 2020 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
| AD9600ABCPZ-105 | 製造中 | |
| AD9600ABCPZ-125 | 製造中 | |
| AD9600ABCPZ-150 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)
Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。
Virtual Eval Tool - BETAVisual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。
ツールを開く