AD9276
製造中オクタルLNA/VGA/AAF/12ビットADC/CW I/Q復調器
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$93.70
製品情報
- 8チャンネルのLNA、VGA、AAF、ADCとI/Q変調器
- 低ノイズ・プリアンプ(LNA):詳細については、データシートを参照してください
- 可変ゲイン・アンプ(VGA)
- 減衰範囲:−42dB~0dB
- アンプのゲイン:21 dB/24 dB/27 dB/30 dB
- デシベル・リニアなゲイン制御
- アンチエリアッシング・フィルタ(AAF)
- プログラマブル2次LPF(8MHz~18MHz)
- プログラマブルHPF
- A/Dコンバータ(ADC):詳細については、データシートを参照してください
- CWモード、I/Q変調器
- 独立したプログママブル位相ローテーション
- チャンネルあたりの出力ダイナミックレンジ:160dBFS/√Hz以上
- 低消費電力:チャンネルあたり195mW(12ビット/40MSPS
(TGC))、CWドップラーではチャンネルあたり94mW - 柔軟なパワーダウン・モード
- 過負荷回復時間:10ns以下
- 低消費スタンバイ・モードからの高速回復時間:2μs以下
- 100ピンTQFP-EP
AD9276は低価格、低消費電力、小型で使い易く設計されています。この製品は、8チャンネルの、低ノイズ・プリアンプ(LNA)を伴った可変ゲイン・アンプ(VGA)、アンチエリアッシング・フィルタ(AAF)、12ビット、10MSPS~80MSPSのA/Dコンバータ(ADC)、およびプログマブルな位相ローテーションを備えたI/Q復調器で構成されています。
各チャンネルは、42dBの可変ゲイン範囲が可能で完全差動信号パス、アクティブ入力プリアンプ・ターミネーション、最大52dBのゲインと最大80MSPSの変換レートをもつA/Dコンバータなどの特長を備えています。各チャンネルは、小型パッケージ・サイズを重要とするアプリケーションでのダイナミック性能と低消費電力化において最適化されています。
LNAは、SPIを介して選択可能なシングルエンド-差動のゲイン段を備えています。LNAの入力ノイズ電圧は21.3dBゲインの時、標準で0.75nV/√Hzで、最大ゲイン時でのチャンネル全体に渡る合計入力換算ノイズは0.85nV/√Hzです。15MHzのノイズ帯域幅(NBW)とLNAの21.3dBゲインを仮定した場合、入力のSNRは約92dBとなります。CWドップラー・モードでは、各LNA出力はI/Q復調器をドライブします。各復調器はそれぞれ、SPIを通して独立に16通りの設定が可能なプログラマブル位相ローテーションを備えています。
AD9276は、フル性能動作のためにLVPECL-/CMOS-/LVDS-互換のサンプル・レート・クロックを必要とします。ほとんどのアプリケーションでは、外付けのリファレンス電圧またはドライバは必要としません。
このADCは適切なLVDSシリアル・データ・レートを得るために、サンプル・レート・クロックを自動的に逓倍します。出力上のデータをキャプチャするためのデータ・クロック(DCO)と、新しい出力バイトを通知するためのフレーム・クロック(FCO±)トリガーを備えています。
個々のチャンネルのパワーダウン機能を使用すれば、ポータブル・アプリケーションにおいてバッテリ寿命を延ばすことができます。スタンバイ・モード・オプションはパワー・サイクルでの瞬時パワーアップを可能にします。CWドップラー動作では、VGA、AAFとADCはパワーダウンされます。TGC経路のパワーは、選択されたADC速度のパワー・モードに依存します。
このADCは、プログラマブルなクロック、データ・アライメントおよびプログラマブル・デジタル・テスト・パターン発生器など、柔軟性を最大化しシステム・コストを最小化するような設計のための、いくつかの特長を備えています。デジタル・テスト・パターンとしては、固定パターン、擬似乱数パターンを含んでおり、カスタムのユーザー定義のテスト・パターンもシリアル・ポート・インターフェースを介して入力することも可能です。
最新のCMOS製造プロセスで製造されており、AD9276はRoHS対応の16mm×16mm、100ピンTQFPパッケージを採用しています。仕様は工業温度範囲-40~+85℃にわたって規定されています。
製品のハイライト
- 小型フォットプリント - 8チャンネルを小型の省スペース・パッケージに収容。完全なTGC経路、ADC、I/Q復調器を100ピン、16mm×16mmのTQFPに収容
- 低消費電力 - TGCモードでは195mW/チャンネル@40MSPS、CWモードでは超低消費:94mW/チャンネル
- 位相ローテーション付きの高ダイナミックレンジI/Q復調器を内蔵
- 使い易い - データ・クロック出力(DCO±)は最大480MHzで動作し、ダブル・データ・レート動作(DDR)をサポート
- 柔軟性 - シリアル・ポート・インターフェース(SPI)制御は、特別なシステムの要求を満たすための広範囲で柔軟な機能を提供
- 2次のアンチエイリッシング・フィルタを内蔵 - このフィルタはADCの前段に配置されており8MHz~18MHzで設定可能。
- 医用画像処理/超音波
- 車載レーダ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9276BSVZ | 100-Lead TQFP (14mm x 14mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 15, 2016 - 14_0258 Assembly Transfer of Selected 14x14 LQFP, 14x14 LQFP_EP and 7x7,10x10,12x12,14x14 TQFP_EP Products to Amkor Philippines |
||
| AD9276BSVZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Visual Analog
VisualAnalog™は、高速ADCの選択や評価を行う設計者向けに、強力なシミュレーション/データ解析ツール・セットとユーザ・フレンドリなグラフィカル・インターフェースを組み合わせたソフトウェア・パッケージです。
ツールを開く