AD9070
製造中止10ビットA/Dコンバータ、100MSPS、ECL
        Viewing:
        
    
    製品情報
- 低消費電力:100MSPS時で600mW(typ)
- トラック&ホールドを内蔵
- 230MHzのアナログ帯域幅
- SINAD=54dB@41MHz
- 電圧リファレンスを内蔵
- 1Vp-pのアナログ入力範囲
- 単電源動作:+5Vまたは-5V
- 差動クロック入力
AD9070は、トラック&ホールド回路とECLデジタル・インターフェースを内蔵したモノリシックのサンプリングA/Dコンバータです。100MSPSの変換レートで動作し、全動作範囲で非常に優れたダイナミック性能を発揮します。
フル性能で動作するために必要なのは、-5Vの単電源とエンコード・クロックのみです。デジタル出力はECL互換であり、差動クロック入力は幅広い範囲のロジック・レベルに対応します。+5Vの単電源を使用すれば、正極性ECL(PECL)環境での動作が可能です。変換結果が動作範囲から外れていることを示すアウト・オブ・レンジ出力(OR)があり、アウト・オブ・レンジの状態では、出力データを飽和レベルに保持します。
入力アンプは、シングルエンドのインターフェースをサポートします。-2.5Vの電圧リファレンスも内蔵しています。最新のバイポーラ・プロセスで製造されるAD9070にはプラスチックSOICパッケージがあり、拡張工業用温度範囲(1)(-40~+85℃)で仕様が規定されています。
アプリケーション
- デジタル通信
- 信号インテリジェンス
- デジタル・オシロスコープ
- スペクトラム・アナライザ
- 医療用画像処理
- レーダー
- HDTV
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。