AD9066

製造中止

6ビットA/Dコンバータ、60MSPS、デュアル、モノリシック

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • シングルチップ上にマッチングしたデュアルADCを搭載
  • CMOS互換I/O
  • 低消費電力:400mW
  • 単一+5V電源動作
  • 電圧リファレンス内蔵
  • ACカプリング入力に対して内部バイアッシング
  • 28ピンSOICとSSOPパッケージ

D9066は、低価格の同相および直交(I&Q)復調器用として性能が最適化されたデュアル6ビットADCです。主なアプリケーションには、広帯域の4位相偏移(QPSK)変調を使用するデジタル・ダイレクト衛星放送アプリケーションがあります。これらのレシーバでは、復帰信号をI&Qのベクトル成分に分離し、そのデジタル変換を実行します。

システムのトータル・コストと消費電力を低く抑えるために電圧リファレンスを内蔵しており、+5Vの単電源で動作します。デジタル出力はCMOS互換であり、60MSPSの変換レートに対応する定格性能を備えています。デジタル入力(ENCODE)には、TTL互換(1.4V)スレッショールドが設定されたCMOS入力段を利用しています。

パッケージは28ピンSOICで、2つの温度グレードがあります。AD9066JRは0~+70℃の商用温度範囲、AD9066ARは-40~+85℃の工業用温度範囲の動作に対して仕様が規定されています。

電圧リファレンスを内蔵しているので、AC結合の信号源からの駆動時に、低いオフセットでアナログ入力がミッドスケールにバイアスされます。DC結合アプリケーションでは、ミッドスケール電圧リファレンスを使用して外付けバイアシング・アンプを制御し、温度または電源の変動によって発生するオフセットを最小限に抑えることが可能です。

AD9066
6ビットA/Dコンバータ、60MSPS、デュアル、モノリシック
pdp-image-unavailable
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
AD9066に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品