AD9058
製造中止8ビット、A/Dコンバータ、50MSPS、デュアル
        Viewing:
        
    
    製品情報
- シングルチップ上に2つのマッチングしたADC
- 50MSPS変換レート
- 電圧リファレンス内蔵
- 低消費:1W以下
- 低入力容量:10pF
- ±5V電源
- 柔軟な入力レンジ
AD9058は、シングル・モノリシックICに2つの独立した高性能8ビットA/Dコンバータ(ADC)を搭載しています。オプションで内部電圧リファレンスもサポートしているため、複数のADCを必要とするシステム向けに費用効果の高い代替デバイスになります。
ダイナミック性能(S/N比、ENOB)は、最大50MSPSの変換速度のために最適化されています。当社独自のアーキテクチャに基づいて低入力容量を実現し、高性能と低消費電力(チャンネル当たり0.5W未満)を提供します。デジタル入出力はTTL互換です。
性能は、2Vp-p(±1V、0~+2V)アナログ入力のために最適化されています。AD9058は、+2Vの内部電圧リファレンスを使って、ユニポーラ動作(0~+2V)に対応した設定を行うことができます。この内部電圧リファレンスによって、両ADCを駆動できます。商用温度範囲(0~70℃)または軍用温度範囲(-55~+125℃)のデバイスがあり、ハーメチック48ピンDIPと44ピンのJピン・パッケージで提供しています。
ドキュメント
データシート 1
技術記事 2
よく聞かれる質問 1
製造中止品のデータシート 1
Analog Dialogue 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。