AD876
製造中10ビットA/Dコンバータ、20MSPS、160mW、CMOS
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.58
製品情報
- CMOS、10ビット、20MSPSのサンプリングA/Dコンバータ
- 8ビット版とピン互換
- 消費電力:160mW
- +5V単一電源動作
- 微分非直線性:0.5LSB
- ノー・ミッシング・コード保証
- パワー・ダウン・モード機能
- スリーステート
- +5Vまたは+3.3Vロジックに対応するデジタルI/O
- リファレンス入力の調整機能
- 小型パッケージ:28ピンSOIC、28ピンSSOP、48ピンTQFP
AD876はCMOS、160mWの10ビット20MSPS A/Dコンバータ(ADC)で、オンチップの入力サンプル&ホールド・アンプを内蔵しています。出力誤差補正ロジック付きのマルチステージ・パイプライン・アーキテクチャの採用により、精度の高い性能を備え、全動作温度範囲でノー・ミスコードを保証します。リファレンス入力のフォースおよびセンス接続が可能であるため、外部電圧降下が最小限に抑えられます。
スタンバイ動作モードに設定すれば、消費電力を50mWよりも低く抑えることができます。デジタルI/Oは、+5Vまたは+3.3Vロジックのいずれにもインターフェースします。デジタル出力ピンをハイ・インピーダンスの状態にすることが可能であり、出力のフォーマットはストレート・バイナリ・コーディングです。
速度、分解能、単電源動作は、ビデオ、マルチメディア、画像処理、高速データ・アクイジション、通信などの各種アプリケーションに最適です。低消費電力および単電源動作は、ポータブルな高速アプリケーションで要求される条件を満足します。その速度と分解能は、カラー・スキャナー、デジタル・コピー機、電子スチルカメラ、カムコーダなどの電荷結合素子(CCD)入力システムに最適です。
省スペースの28ピンSOICと48ピンの薄型クワッド・フラットパック(TQFP)があり、商用温度範囲(0~+70℃)で仕様が規定されています。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 3
よく聞かれる質問 1
アナログ・ダイアログ 5
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD876JSTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD876JSTZ | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD876JSTZ | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。