AD7935

製造中止

8-Channel, 1.5 MSPS, 10-Bit, Parallel ADC with a Sequencer in a 28-Lead TSSOP Package

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

The AD7936/AD7935 are 12- and 10- Bit, high speed, low power, successive approximation (SAR) ADCs. The parts operate from a single 2.7 V to 5.25 V power supply and feature throughput rates up to 1.5 MSPS. The parts contain a low noise, wide bandwidth, differential track/hold amplifier that can handle input frequencies up to 20 MHz.

The AD7936/AD7935 feature 8 analog input channels with a channel sequencer to allow a pre-programmed selection of channels to be converted sequentially. These parts can operate with either Single-ended, Fully Differential or Pseudo Differential analog inputs. The analog input configuration is chosen by setting the relevant bits in the on-chip Control Register. The conversion process and data acquisition are controlled using standard control inputs allowing easy interfacing to Microprocessors and DSPs. The input signal is sampled on the falling edge of CONVST and the conversion is also initiated at this point.

The AD7936/AD7935 have an accurate on-chip 2.5 V reference that can be used as the reference source for the analog to digital conversion. Alternatively, this pin can be overdriven to provide an external reference in the range 100 mV to 3.5 V. These parts use advanced design techniques to achieve very low power dissipation at high throughput rates. They also feature flexible power management options. An on-chip Control Register allows the user to set up different operating conditions including analog input range and configuration, output coding, power management and channel sequencing.

推奨代替製品

AD7939 製造中

10ビットA/Dコンバータ、1.5MSPS、シーケンサ付き、8チャンネル、パラレル

AD7935
8-Channel, 1.5 MSPS, 10-Bit, Parallel ADC with a Sequencer in a 28-Lead TSSOP Package
pdp-image-unavailable
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

技術記事 1

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

AD7935に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品