AD7927

製造中

12ビットA/Dコンバータ、200kSPS、20ピンTSSOPパッケージ、シーケンサ付き、8チャンネル

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 高速スループット・レート:200kSPS
  • AVDD仕様:2.7~5.25V
  • 低消費電力:
    • 3V電源、200kSPSで最大3.6mW
    • 5V電源、200kSPSで最大7.5mW
  • シーケンサ付きの8入力(シングルエンド)
  • 柔軟な電力/シリアル・クロック速度管理
  • 広入力帯域幅:
    50kHzの入力周波数で最小70dBのSINAD
  • パイプライン遅延なし
  • 高速シリアル・インターフェース
    SPI™/QSPI™/MICROWIRE™/DSPコンパチブル
  • シャットダウン・モード:最大0.5μA
  • 20ピンTSSOPパッケージ
  • 車載向けに認定済み

AD7927は、12ビット、高速、低消費電力、8チャンネルの逐次比較型ADCです。2.7~5.25Vの単電源で動作し、スループット・レートは最大200kSPSになります。AD7927の持つローノイズ、広帯域幅のトラック・アンド・ホールド・アンプは、8MHzを超える入力周波数を処理できます。 

CSとシリアル・クロック信号を使用して変換プロセスとデータ・アクイジションを制御するため、マイクロプロセッサやDSPと容易にインターフェースをとることができます。CSの立ち下がりエッジで入力信号をサンプリングし、変換もこの時点で開始します。AD7927に関連するパイプライン遅延はありません。 

AD7927では、最大スループット・レートで消費電力を非常に低く抑えるために、高度な設計技法を使用しています。最大スループット・レートにおける消費電力は、3V電源で最大1.2mA、5V電源で最大1.5mAです。 

AD7927では、コントロール・レジスタの設定でアナログ入力範囲を選択し、0V~REFINまたは0V~2×REFINにすることができ、ストレート・バイナリまたは2の補数出力コーディングが可能です。AD7927には、チャンネル・シーケンサ付きの8つのシングルエンド・アナログ入力があり、連続的に変換するチャンネルを事前にプログラムによって選択できます。 

AD7927での変換時間は、SCLK周波数によって決定されます。これは、SCLK周波数が変換を制御するマスター・クロックとしても使用されるためです。変換時間は、20MHzのSCLKでわずか800nsになります。 

製品のハイライト

  1. 低消費電力で高スループット
    AD7927は、最大200kSPSのスループット・レートを提供します。3V電源での最大スループット・レートで、AD7927の最大消費電力はわずか3.6mWです。
  2. チャンネル・シーケンサ付きの8つのシングルエンド入力ADCが反復して変換する、チャンネル・シーケンスを選択できます。
  3. VDRIVE機能による単電源動作
    AD7927は、2.7~5.25Vの単電源で動作します。VDRIVE機能によって、AVDDとは無関係に、シリアル・インターフェースを3Vまたは5Vのプロセッサ・システムに直接接続できます。
  4. 柔軟な電力/シリアル・クロック速度管理
    シリアル・クロックで変換レートが決まるため、シリアル・クロック速度を上げることによって、変換時間を短縮できます。低いスループット・レートで電力効率を最大にするために、さまざまなシャットダウン・モードもあります。フル・シャットダウンでの最大消費電流は0.5μAです。
  5. パイプライン遅延なし
    AD7927は、標準的な逐次比較型ADCを備えており、CS入力の立ち下がりで変換を開始し、サンプリングのタイミングを正確に制御します。

AD7927
12ビットA/Dコンバータ、200kSPS、20ピンTSSOPパッケージ、シーケンサ付き、8チャンネル
AD7927 Functional Block Diagram AD7927 Pin Configuration
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
EVAL-AD7927

AD7927 Evaluation kit

製品詳細

The EVAL-AD7927CBZ is a fully featured evaluation kit for the AD7927. This board operates in stand alone mode or in conjunction with the Evaluation Controller board . When operated with the Evaluation Controller board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Evaluation Controller board.


EVAL-AD7927
AD7927 Evaluation kit

最新のディスカッション

最近表示した製品