AD7899

製造中

14ビットA/Dコンバータ、400kSPS、5V単電源

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 高速(2.2μs)14ビットA/Dコンバータ
  • スループット・レート:400kSPS
  • トラック&ホールド・アクイジション時間:0.3μs
  • 単電源動作
  • 3Vプロセッサへのインターフェースが可能な高速パラレル・ インターフェース
  • 低消費電力:80mV(typ)
  • 入力範囲の選択:
    ±10V、±5V、±2.5V
    0~2.5Vおよび0~5V
  • パワーセービング・モード:20μW(typ)
  • アナログ入力における過電圧保護
  • STBYピンを介したパワーダウン・モード

AD7899は+5Vの単電源で動作する高速、低消費電力の14ビットA/Dコンバータ(ADC)です。変換時間2.0µsの逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)、トラック&ホールド・アンプ、2.5Vのリファレンス、オンチップのクロック発振器、シグナル・コンディショニング回路、高速パラレル・インターフェースから構成されています。AD7899は±10V、±5V、±2.5V、0~+2.5V、0~+5Vのアナログ入力レンジを受け入れます。アナログ入力が過電圧に対して保護されるので、デバイスの損傷を引き起こすことなく、また実行中の変換動作に悪影響を及ぼすことなく、入力電圧を超える条件に対処することが可能です。

AD7899
14ビットA/Dコンバータ、400kSPS、5V単電源
AD7899 Functional Block Diagram
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
評価用ソフトウェア 1


評価用キット

EVAL-AD7899

AD7899 Evaluation kit

製品詳細

The EVAL-AD7899CBZ is a fully featured evaluation kit for the AD7899. This board operates in stand alone mode or in conjunction with the Evaluation Controller board . When operated with the Evaluation Controller board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Evaluation Controller board.

EVAL-AD7899
AD7899 Evaluation kit

最新のディスカッション

最近表示した製品