AD7896
製造中12ビットA/Dコンバータ、8µs、2.7~5.5V、8ピンSO/DIPパッケージ
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.75
製品情報
- スループット・レート:100kHz
- 変換時間8μsの高速12ビット・サンプリングADC
- 8ピン・ミニDIPおよびSOIC
- 単一電源動作:+2.7~+5.5V
- 高速シリアル・インターフェース
- トラック&ホールド・アンプを内蔵
- アナログ入力範囲は0V~電源電位まで
- 高い入力インピーダンス
- 低消費電力:9mW(typ)
AD7896は+2.7~+5.5Vの単電源で動作する高速の12ビットA/Dコンバータ(ADC)で、パッケージは小型サイズの8ピン・ミニDIPおよび8ピンSOICです。変換時間8µsの逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)、オンチップのトラック&ホールド・アンプ、オンチップ・クロック、高速シリアル・インターフェースから構成されています。
AD7896の出力データは、高速のシリアル・インターフェース・ポートを通して供給します。この2線式シリアル・インターフェースは、シリアル・クロック入力とシリアル・データ出力を備えており、外部シリアル・クロックを使用して、AD7896から出力されるシリアル・データにアクセスします。
AD7896は、直線性誤差、フルスケール誤差、オフセット誤差などの従来から規定されているDC精度仕様に加えて、高調波歪みやS/N比などの動的性能のパラメータも仕様規定しています。
AD7896は0V~VDDのアナログ入力レンジを受け入れ、+2.7~+5.5Vの単電源で動作し、消費電力はわずか9mW(typ)です。VDD入力はAD7896のリファレンスとしても使用されるので、リファレンスを外付けする必要はありません。
AD7896は高速サンプリング・レート・モード、低消費電力アプリケーション向けの独自の自動パワーダウン・モードを備えています。この自動パワーダウン・モード時には、変換終了の時点でAD7896が自動的にパワーダウン状態に入り、次の変換サイクルの開始前に「ウェークアップ」します。
AD7896には、小型サイズの8ピン0.3インチ幅のプラスチックまたはハーメチックのデュアルインライン・パッケージ(ミニDIP)、8ピンのスモール・アウトラインIC(SOIC)パッケージがあります。
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
Analog Dialogue 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7896ANZ | 8-Lead PDIP | ||
| AD7896ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD7896ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| AD7896ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD7896BRZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD7896BRZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| AD7896BRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD7896JRZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD7896JRZ-REEL | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 2, 2011 - 11_0292 AD7896 Datasheet Specification Change |
||
| AD7896ANZ | 製造中 | |
| AD7896ARZ | 製造中 | |
| AD7896ARZ-REEL | 製造中 | |
| AD7896ARZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD7896BRZ | 製造中 | |
| AD7896BRZ-REEL | 製造中 | |
| AD7896BRZ-REEL7 | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD7896ANZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。