AD7895
製造中12ビットA/Dコンバータ、3.8µs、真のバイポーラ入力、5V単電源、8ピン・パッケージ、シリアル
- 製品モデル
- 11
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.58
製品情報
- 変換時間3.8μsの高速12ビットADC
- 8ピンミニDIPとSOICパッケージ
- 単電源5V動作
- 高速シリアル・インターフェース
- トラック&ホールド回路内蔵
- 高い入力インピーダンス
- 入力範囲が選択可能
AD7895-10:±10V
AD7895-3:±2.5V
AD7895-2:0~2.5V - 低消費電力:20mW(max)
- 12ビットAD7894のピン互換アップグレード
AD7895は+5Vの単電源で動作する高速の12ビットA/Dコンバータ(ADC)で、パッケージは小型サイズの8ピン・ミニDIPおよび8ピンSOICです。変換時間3.8µsの逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)、オンチップのトラック&ホールド・アンプ、オンチップ・クロック、高速シリアル・インターフェースから構成されています。
AD7895の出力データは、高速のシリアル・インターフェース・ポートを通して供給します。この2線式シリアル・インターフェースは、シリアル・クロック入力とシリアル・データ出力を備えており、外部シリアル・クロックを使用して、AD7895から出力されるシリアル・データにアクセスします。
AD7895は、直線性誤差、フルスケール誤差、オフセット誤差などの従来から規定されているDC精度仕様に加えて、高調波歪みやS/N比などの動的性能のパラメータも仕様規定しています。
AD7895は±10V(AD7895-10)、±2.5V(AD7895-3)、0~+2.5V(AD7895-2)のアナログ入力レンジを受け入れ、+5Vの単電源で動作し、消費電力はわずか20mW(typ)です。
AD7895は高速サンプリング・レート・モード、低消費電力アプリケーション向けの独自の自動パワーダウン・モードを備えています。この自動パワーダウン・モード時には、変換終了時点でAD7895が自動的にパワーダウン状態に入り、次の変換サイクルの開始前に「ウェークアップ」します。
AD7895には、小型サイズの8ピン0.3インチ幅のプラスチック・デュアルインライン・パッケージ(ミニDIP)、8ピンのスモール・アウトラインIC(SOIC)パッケージがあります。
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
製品ハイライト 2
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7895ANZ-10 | 8-Lead PDIP | ||
| AD7895ANZ-2 | 8-Lead PDIP | ||
| AD7895ANZ-3 | 8-Lead PDIP | ||
| AD7895ARZ-10 | 8-Lead SOIC | ||
| AD7895ARZ-10REEL | 8-Lead SOIC | ||
| AD7895ARZ-2 | 8-Lead SOIC | ||
| AD7895ARZ-2REEL | 8-Lead SOIC | ||
| AD7895ARZ-3 | 8-Lead SOIC | ||
| AD7895ARZ-3REEL | 8-Lead SOIC | ||
| AD7895BRZ-10 | 8-Lead SOIC | ||
| AD7895BRZ-2 | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD7895ANZ-10 | 製造中 | |
| AD7895ANZ-2 | 製造中 | |
| AD7895ANZ-3 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。