AD7894
製造中14ビットA/Dコンバータ、4.5µs、真のバイポーラ入力、5V単電源
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$15.87
製品情報
- 5μs変換時間の高速14ビットADC
- 8ピンSOICパッケージを採用
- 5V単電源動作
- 高速シリアル・インターフェース
- トラック&ホールド・アンプを内蔵
- 高入力インピーダンス
- 入力範囲が選択可能
AD7894-10:±10V
AD7894-3:±2.5V
AD7894-2:0~+2.5V - 低消費電力:20mW(typ)
- 12ビットAD7895のピン互換アップグレード
AD7894は+5Vの単電源で動作する高速の14ビットA/Dコンバータ(ADC)で、パッケージは小型サイズの8ピンSOICです。変換時間5µsの逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)、オンチップのトラック&ホールド・アンプ、オンチップ・クロック、高速シリアル・インターフェースから構成されています。AD7894の出力データは、高速のシリアル・インターフェース・ポートを通して供給します。この2線式シリアル・インターフェースは、シリアル・クロック入力とシリアル・データ出力を備えており、外部シリアル・クロックを使用して、AD7894から出力されるシリアル・データにアクセスします。
AD7894は、直線性誤差、フルスケール誤差、オフセット誤差などの従来から規定されているDC精度仕様に加えて、高調波歪みやS/N比などの動的性能のパラメータも仕様規定しています。AD7894は±10V(AD7894-10)、±2.5V(AD7894-3)、0~+2.5V(AD7894-2)のアナログ入力レンジを受け入れ、+5Vの単電源で動作し、消費電力はわずか20mW(typ)です。
AD7894は高速サンプリング・レート・モード、低消費電力アプリケーション向けの独自の自動パワーダウン・モードを備えています。この自動パワーダウン・モード時には、変換終了時点でAD7894が自動的にパワーダウン状態に入り、次の変換サイクルの開始前に「ウェークアップ」します。パッケージは、スモール・アウトラインIC(SOIC)です。
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
製品ハイライト 2
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7894ACHIPS-10 | None Available | ||
| AD7894ARZ-10 | 8-Lead SOIC | ||
| AD7894ARZ-10REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD7894ARZ-2 | 8-Lead SOIC | ||
| AD7894ARZ-2REEL | 8-Lead SOIC | ||
| AD7894ARZ-2REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD7894ARZ-3 | 8-Lead SOIC | ||
| AD7894ARZ-3REEL | 8-Lead SOIC | ||
| AD7894ARZ-3REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD7894BRZ-10 | 8-Lead SOIC | ||
| AD7894BRZ-10REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD7894BRZ-3 | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
| AD7894ARZ-10 | 製造中 | |
| AD7894ARZ-10REEL7 | 製造中 | |
| AD7894ARZ-2 | 製造中 | |
| AD7894ARZ-2REEL | 製造中 | |
| AD7894ARZ-2REEL7 | 製造中 | |
| AD7894ARZ-3 | 製造中 | |
| AD7894ARZ-3REEL | 製造中 | |
| AD7894ARZ-3REEL7 | 製造中 | |
| AD7894BRZ-10 | 製造中 | |
| AD7894BRZ-10REEL7 | 製造中 | |
| AD7894BRZ-3 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。