AD7892

製造中

12ビットA/Dコンバータ、600kSPS、真のバイポーラ入力、単電源、パラレル

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 最速12ビットADC:1.47μsの変換時間
  • スループット・レート:
    600kSPS(AD7892-3)
    500kSPS(AD7892-1、AD7892-2)
  • 単一電源動作
  • トラック&ホールド・アンプを内蔵
  • 高速シリアル・パラレル・インターフェース
  • 低消費電力:60mW(typ)
  • 入力範囲の選択が可能
    AD7892-1:±10Vまたは±5V
    AD7892-2:0~+2.5V
    AD7892-3:±2.5V
  • アナログ入力に対する過電圧保護(AD7892-1およびAD7982-3)

AD7892は+5Vの単電源で動作する高速、低消費電力の12ビットA/Dコンバータ(ADC)です。変換時間1.47µsの逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)、オンチップのトラック / ホールド・アンプ、+2.5Vの内部リファレンス、マイクロプロセッサとのシリアルとパラレル両方の接続を可能にする構成のオンチップ・インターフェースから構成されています。±10Vまたは±5V(AD7892-1)、0~+2.5V(AD7892-2)、±2.5V(AD7892-3)のアナログ入力レンジを受け入れます。AD7892-1とAD7892-3ではアナログ入力が過電圧に対して保護されるので、ポートの損傷を引き起こすことなく、入力電圧をそれぞれ±17V、±7Vまで設定できます。

AD7892では、シングルのパラレル12ビット・ワードまたはシリアル・データの2つのデータ出力フォーマットの中からいずれかを選択できます。バス・アクセス時間が高速で、標準の制御入力を使用するため、マイクロプロセッサおよびデジタル・シグナル・プロセッサとのパラレル・インターフェースが容易です。高速シリアル・インターフェースにより、マイクロコントローラおよびデジタル・シグナル・プロセッサのシリアル・ポートと直接接続できます。

AD7892では、直線性誤差、フルスケール誤差、オフセット誤差などの従来から規定されているDC精度仕様に加えて、高調波歪みやS/N比などの動的性能のパラメータも仕様規定しています。

AD7892は、高精度のバイポーラ回路と低消費電力のCMOSロジックを集積化するミックスド技術プロセスであるアナログ・デバイセズ独自のリニア・コンパチブルCMOS(LC2MOS)プロセスにより製造されています。AD7892には、24ピン0.3インチ幅のプラスチックまたはハーメチックのDIP、24ピンのSOICパッケージがあります。

AD7892
12ビットA/Dコンバータ、600kSPS、真のバイポーラ入力、単電源、パラレル
AD7892 Functional Block Diagram
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
EVAL-AD7892
AD7892 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品