AD7891
製造中12ビットA/Dコンバータ、真のバイポーラ入力、単電源、パラレル、8チャンネル、高速データ・アクイジション・システム
- 製品モデル
- 15
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$25.56
製品情報
|
|
AD7891は、パラレルまたはシリアル・インターフェース構成の選択が可能な8チャンネル、12ビットのデータ・アクイジション・システムです。入力マルチプレクサ、オンチップのトラック/ホールド・アンプ、高速12ビットA/Dコンバータ(ADC)、+2.5Vのリファレンス、高速インターフェースから構成されています。+5Vの単電源で動作し、各種のアナログ入力レンジを受け入れる2つのモデル、すなわちAD7891-1(±5Vと±10V)およびAD7891-2(0~+2.5V、0~+5V、±2.5V)があります。
AD7891には、パラレル・インターフェースまたはシリアル・インターフェースのいずれかの構成をMODEピンによって決定できるオプションがあります。シリアルおよびパラレル・インターフェースともに標準の制御入力を使用するため、また、データ・アクセス時間が高速のため、最新のマイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル・シグナル・プロセッサとのインターフェースが容易です。
AD7891では、直線性誤差、フルスケール誤差およびオフセット誤差などの従来から規定されているDC精度仕様に加えて、高調波歪みやS/N比などの動的性能のパラメータも仕様規定しています。
消費電力はノーマル・モード時で90mW(typ)ですが、スタンバイ・モード時には75µW(typ)まで低減されます。AD7891には、44ピンのプラスチック・クワッド・フラットパック(PQFP)および44ピンのプラスチック・リード付きチップ・キャリア(PLCC)があります。
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
製品ハイライト 2
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7891ACHIPS-1 | none available | ||
| AD7891APZ-1 | 44 ld PLCC | ||
| AD7891APZ-1REEL | 44 ld PLCC | ||
| AD7891APZ-2 | 44 ld PLCC | ||
| AD7891APZ-2REEL | 44 ld PLCC | ||
| AD7891ASZ-1 | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) | ||
| AD7891ASZ-1REEL | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) | ||
| AD7891ASZ-2 | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) | ||
| AD7891ASZ-2REEL | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) | ||
| AD7891BPZ-1 | 44 ld PLCC | ||
| AD7891BSZ-1 | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) | ||
| AD7891BSZ-2 | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) | ||
| AD7891YPZ-1 | 44 ld PLCC | ||
| AD7891YSZ-1 | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) | ||
| AD7891YSZ-2 | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
| AD7891ASZ-1 | 製造中 | |
| AD7891ASZ-1REEL | 製造中 | |
| AD7891ASZ-2 | 製造中 | |
| AD7891ASZ-2REEL | 製造中 | |
| AD7891BSZ-1 | 製造中 | |
| AD7891BSZ-2 | 製造中 | |
| AD7891YSZ-1 | 製造中 | |
| AD7891YSZ-2 | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD7891ASZ-1 | 製造中 | |
| AD7891ASZ-1REEL | 製造中 | |
| AD7891ASZ-2 | 製造中 | |
| AD7891ASZ-2REEL | 製造中 | |
| AD7891BSZ-1 | 製造中 | |
| AD7891BSZ-2 | 製造中 | |
| AD7891YSZ-1 | 製造中 | |
| AD7891YSZ-2 | 製造中 | |
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD7891ASZ-1 | 製造中 | |
| AD7891ASZ-1REEL | 製造中 | |
| AD7891ASZ-2 | 製造中 | |
| AD7891ASZ-2REEL | 製造中 | |
| AD7891BSZ-1 | 製造中 | |
| AD7891BSZ-2 | 製造中 | |
| AD7891YSZ-1 | 製造中 | |
| AD7891YSZ-2 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。