AD7886
製造中止12ビットA/Dコンバータ、750kHz/1MHz、LC2MOS
製品情報
- スループット・レート:750kHz/1MHz
- 変換時間:1µs/750ns
- 全温度範囲で12ビットのノー・ミスコードを保証
- S/N比:67dB@100kHz
- 低消費電力:250mW(typ)
- 最速バス・アクセス時間:57ns(max)
AD7886は高速性能と低消費電力特性を兼ね備えた、サンプル&ホールド・アンプ内蔵の12ビットA/Dコンバータ(ADC)です。AD7886は4ビット・フラッシュ技術で15個のコンパレータを使用し、変換時間1µs/750nsで12ビット精度を実現するトリプル・パス・フラッシュ型A/Dコンバータです。オンチップのクロック発振器が3つの変換段それぞれに適切なタイミング信号を供給するため、外部クロックを使用する必要はありません。サンプル&ホールド・アンプのアクイジション時間が高速であるため、750kHz/1MHzのスループット・レートを実現します。
AD7886は±5V電源で動作します。入力ピンの接続変更によって、0~5V、0~10V、±5Vの3つのアナログ入力レンジを選択できます。
AD7886は、直線性誤差やオフセット誤差、フルスケール誤差などの従来から規定されているDC精度仕様に加えて、高調波歪みやS/N比などの動的性能のパラメータも仕様規定しています。
AD7886には、スリーステート・データ出力を備える高速デジタル・インターフェースがあります。変換制御はCONVST入力によって実行します。データ・アクセスは、標準のマイクロプロセッサ信号であるCSおよびRD入力によって制御します。データ・アクセス時間が57ns未満であるため、DSPプロセッサを含むほとんどの最新型マイクロプロセッサと直接インターフェースできます。AD7886は、高精度のバイポーラ回路と低消費電力のCMOSロジックを集積化するミックスド技術プロセスであるアナログ・デバイセズ社独自のリニア・コンパチブルCMOSプロセスにより製造されています。
AD7886には、28ピンDIPと28ピンのリード付きチップ・キャリアが用意されています。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。