AD7880
製造中12ビットA/Dコンバータ、CMOS、+5V単電源動作、低消費電力
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$41.89
製品情報
- 12ビット・モノリシックA/Dコンバータ
- スループット・レート:66kHz
- 変換時間:12μs
- 内臓トラック&ホールド・アンプのアクィジション時間:3μs
- SNR:70dB
- 低消費電力:
パワー・セーブ・モード時:2mW(typ)
通常動作時:25mW(typ)
高速データ・アクセス時間:57ns - 小型24ピンSOICと0.3" 幅24ピンDIPパッケージ
AD7880は、+5Vの単電源で動作する高速、低消費電力の12ビットA/Dコンバータ(ADC)です。アクイジション時間3µsのトラック&ホールド・アンプ、変換時間12µsの逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)、インターフェース・ロジック、および複数の入力レンジから構成されています。パワー節減機能も備えています。
内部抵抗ネットワークにより、このデバイスはユニポーラとバイポーラ両方の入力信号を受け入れ、+5V単電源の動作が可能です。バス・アクセス時間が高速であるために、最新型のマイクロプロセッサおよびデジタル・シグナル・プロセッサとのインターフェースが容易です。
AD7880は15µsのトータル・スループット時間を特長とし、66kHzのサンプリング周波数で最大33kHzのフルパワー信号を変換できます。
AD7880は、直線性誤差やフルスケール誤差、オフセット誤差などの従来から規定されているDC精度の仕様に加えて、高調波歪みやS/N比などの動的性能のパラメータも仕様規定しています。
AD7880は、高精度のバイポーラ回路と低消費電力のCMOSロジックを集積化するミックスド技術プロセスであるアナログ・デバイセズ社独自のリニア・コンパチブルCMOS(LC2MOS)プロセスにより製造されています。このデバイスには、24ピン0.3インチ幅のプラスチックDIPまたはハーメチックDIPと小型サイズの24ピンSOICパッケージが用意されています。
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7880BNZ | 24-Lead PDIP | ||
| AD7880BRZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7880BRZ-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7880CNZ | 24-Lead PDIP | ||
| AD7880CRZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7880CRZ-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| AD7880BNZ | 製造中 | |
| AD7880CNZ | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD7880BNZ | 製造中 | |
| AD7880CNZ | 製造中 | |
|
2 3, 2009 - 08_0001 Qualification of 8" 3um BiCMOS wafer fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7880BNZ | 製造中 | |
| AD7880BRZ | 製造中 | |
| AD7880BRZ-REEL | 製造中 | |
| AD7880CNZ | 製造中 | |
| AD7880CRZ | 製造中 | |
| AD7880CRZ-REEL | 製造中 | |
|
2 7, 2011 - 10_0003 Halogen Free Material Change for SOIC Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
| AD7880BRZ | 製造中 | |
| AD7880BRZ-REEL | 製造中 | |
| AD7880CRZ | 製造中 | |
| AD7880CRZ-REEL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。