AD7879
製造中タッチ・スクリーン用、低電圧コントローラ
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.17
製品情報
- 4線タッチ・スクリーン・インターフェース
- 1.6V~3.6V動作
- ノイズ低減のための中間値と平均値フィルタ
- 自動変換シーケンサーとタイマー
- ユーザー・プログラマブルな変換パラメータ
- 補助アナログ入力 / バッテリモニタ(0.5V~5V)
- 1つのオプションのGPIO
- 割り込み出力 (INT,PENIRQ)
- タッチ圧計測機能
- タッチのウェイクアップ機能
- シャットダウン・モード:6µA(max)
- 12ボール、1.6mm×2mm WLCSPパッケージ
- 16ピン、4mm×4mm LFCSPパッケージ
AD7879 / AD7889は、同期式シリアルインターフェースと4線の抵抗式タッチ・スクリーンを駆動するための低オン抵抗のスイッチを備えた、12ビットの逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)です。AD7879 / AD7889は非常に小さなパワー(単電源1.6~3.6V)で動作し、105kSPSのスループットレートを特長としています。このデバイスはシャットダウン・モードを備えており、電流の消費を6µAに低減する機能があります。
LCDやその他からのノイズの影響を低減させるために、AD7879 / AD7889はプリプロセッシング・ブロックを内蔵しています。このプリプロッセシング機能は中間値と平均値フィルタから成っています。これらの2つのテクニックの組み合わせによって、信号内の不要なノイズを除去し必要なデータのみを保持することが可能で、より堅牢なソリューションを提供します。この両者のフィルタのサイズはプログラマブルとなっています。その他のプログラマブルな変換制御として、可変な収集時間と最初の変換遅延(変換当たり最大16個の平均まで)機能があります。AD7879/AD7889はスレーブモードあるいは、自動変換シーケンスと変換時間を用いたスタンドアロン・モードのどちらかで動作します。
AD7879 / AD7889はプログラマブルなピンを持っていて、このピンはバッテリモニタとしてのADコンバータの補助入力として、あるいは1つのGPIOとして動作させることができます。AD7879/AD7889には、3つのモードで動作することのできる、プログラマブルな割り込み出力があります:これらの割り込みには、新しいデータが有効になったときに伝える汎用的な割り込み(DAV)、リミットが超えたとき(INT)、またはスクリーンがタッチされたときのペンダウンを示す割り込み(PENIRQ)があります。AD7879/AD7889は温度とタッチ圧の計測値も提供します。
AD7879デバイスは12ボール、1.6×2mmのWLCSPパッケージと16ピン4×4mmのLFCSPパッケージで提供されています。AD7889はWLCSPの裏側がコーティングされたバージョンで供給されます。両方の製品ともSPIインターフェース版(AD7879 / AD7889)とI2Cインターフェース版(AD7879-1 / AD7889-1)が用意されています。
アプリケーション
- PDA
- スマート・ハンドヘルド・デバイス
- タッチ・スクリーン・モニタ
- POS端末
- 医療用デバイス
- 携帯電話機
ドキュメント
データシート 3
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
デバイス・ドライバ 1
アナログ・ダイアログ 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7879-1ACBZ-500R7 | 12-Ball WLCSP (1.61mm x 2.01mm) | ||
| AD7879-1ACPZ-500R7 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| AD7879-1ACPZ-RL | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| AD7879-1WARUZ-RL | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7879-1WARUZ-RL7 | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7879ACPZ-RL | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| AD7879WACPZ-R5 | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| AD7879WACPZ-RL | 16-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| AD7879WARUZ-RL | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7879WARUZ-RL7 | 16-Lead TSSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 28, 2012 - 11_0175 Shipping Changes for WLCSP Products with 8mm Carrier Tape Width |
||
| AD7879-1ACBZ-500R7 | 製造中 | |
|
5 4, 2016 - 14_0178 Conversion of 3x3mm, 4x4mm and 5x5mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
| AD7879-1ACPZ-500R7 | 製造中 | |
| AD7879-1ACPZ-RL | 製造中 | |
| AD7879ACPZ-RL | 製造中 | |
| AD7879WACPZ-R5 | 製造中 | |
| AD7879WACPZ-RL | 製造中 | |
|
10 26, 2009 - 09_0202 Inclusion of Banding Tape for LFCSP REEL7 parts. |
||
| AD7879-1ACPZ-500R7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?