AD7875
製造中12ビットA/Dコンバータ、100kHz、ユニポーラ5V入力レンジ、CMOS、全機能内蔵型
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$92.44
製品情報
|
|
AD7875は、高速の全機能内蔵型12ビットA/Dコンバータ(ADC)です。各デバイスは、トラック&ホールド・アンプ、変換時間8µsの逐次比較型ADC(SAR ADC)、3Vの埋め込みツェナー・リファレンス、多様性を備えたインターフェース・ロジックから構成されています。 また、変換時間の高精度な制御を実現するために、レーザ・トリミングのクロックも内蔵しているため、クロック・タイミング部品を外付けする必要がありません。必要に応じて、オンチップのクロックを外部クロックによってオーバーライドすることも可能です。
デバイスでは、シングルのパラレル12ビット・ワード、2つの8ビット・バイト、またはシリアル・データという3つのデータ出力フォーマットの中からいずれかを選択できます。バス・アクセス時間が高速で、標準の制御入力を使用するため、最新型のマイクロプロセッサおよびデジタル・シグナル・プロセッサとのインターフェースが容易です。
デバイスはすべて、±5V電源で動作します。AD7875は0~+5Vのユニポーラ入力レンジを受け入れ、最大50kHzのフルパワー信号を変換できます。
AD7875は、直線性誤差、フルスケール誤差およびオフセット誤差などのDC精度仕様のほかに、歪みやS/N比などの動的性能のパラメータも完全に仕様規定しています。
デバイスには、24ピン、0.3インチ幅のプラスチックまたはハーメチックのデュアル・インライン・パッケージ(DIP)が用意されています。さらに、AD7875には28ピンのプラスチック・リード付きチップ・キャリア(PLCC)もあります。
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7875BQ | 24 ld CerDIP(300 Mil) | ||
| AD7875CQ | 24 ld CerDIP(300 Mil) | ||
| AD7875KNZ | 24 ld PDIP | ||
| AD7875KPZ | 28 ld PLCC | ||
| AD7875KPZ-REEL | 28 ld PLCC | ||
| AD7875KRZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7875TQ | 24 ld CerDIP(300 Mil) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| AD7875BQ | ||
| AD7875CQ | ||
| AD7875TQ | ||
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| AD7875BQ | ||
| AD7875CQ | ||
| AD7875TQ | ||
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| AD7875BQ | ||
| AD7875CQ | ||
| AD7875TQ | ||
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7875BQ | ||
| AD7875CQ | ||
| AD7875KNZ | 製造中 | |
| AD7875KPZ | 製造中 | |
| AD7875KRZ | 製造中 | |
| AD7875TQ | ||
|
2 3, 2009 - 08_0001 Qualification of 8" 3um BiCMOS wafer fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7875BQ | ||
| AD7875CQ | ||
| AD7875KNZ | 製造中 | |
| AD7875KPZ | 製造中 | |
| AD7875KRZ | 製造中 | |
| AD7875TQ | ||
|
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| AD7875KNZ | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD7875KNZ | 製造中 | |
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD7875KRZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。