AD7872
製造中14ビットA/Dコンバータ、CMOS、全機能内蔵型、シリアル出力
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$65.10
製品情報
- 全機能内蔵のモノリシック14ビットADC
- 2の補数形式のコーディング
- パラレル、バイトおよびシリアル・デジタル・
インターフェース - S/N比:80dB@10kHz時
- データ・アクセス時間:57ns
- 低消費電力:50mW(typ)
- スループット・レート:83kSPS
AD7871とAD7872は、高速の全機能内蔵型14ビットA/Dコンバータ(ADC)です。各デバイスは、トラック&ホールド・アンプ、逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)、3Vの埋め込みツェナー・リファレンス、多様性を備えたインターフェース・ロジックを内蔵しています。また、レーザー・トリミングのクロックも内蔵しているため、クロック・タイミング部品を外付けする必要がありません。オンチップのクロックをオーバーライドして、A/Dコンバータの動作をデジタル・システムと同期化し、ノイズを最小限に抑えることもできます。
AD7871では、シングルのパラレル14ビット・ワード、2つの8ビット・バイト、または14ビットのシリアル・データ・ストリームという3つのデータ出力フォーマットの中からいずれかを選択できます。AD7872はシリアル出力専用のデバイスです。各デバイスは、最新型のあらゆるマイクロプロセッサおよびデジタル・シグナル・プロセッサとのインターフェースが可能です。
AD7871とAD7872は±5V電源で動作し、±3Vのバイポーラ入力信号を受け入れ、最大41.5kHzのフルパワー信号を変換できます。
AD7871とAD7872は、従来から規定されているDC精度仕様に加えて、歪みやS/N比などの動的性能のパラメータも完全に仕様規定しています。
各デバイスは、アナログ・デバイセズ社独自のLC2MOSミックスド技術プロセスにより製造されています。AD7871には、28ピンPDIP、PLCC、およびCERDIPパッケージ、また、AD7872には16ピンPDIP、CERDIP、およびSOICパッケージが、それぞれ用意されています。
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7872ANZ | 16-Lead PDIP | ||
| AD7872BRZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| AD7872BRZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| AD7872JNZ | 16-Lead PDIP | ||
| AD7872JRZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| AD7872JRZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| AD7872KNZ | 16-Lead PDIP | ||
| AD7872KRZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| AD7872KRZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide | ||
| AD7872TQ | 16-Lead CerDIP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
| AD7872ANZ | 製造中 | |
| AD7872JNZ | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD7872ANZ | 製造中 | |
| AD7872JNZ | 製造中 | |
| AD7872KNZ | 製造中 | |
|
2 3, 2009 - 08_0001 Qualification of 8" 3um BiCMOS wafer fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7872ANZ | 製造中 | |
| AD7872BRZ | 製造中 | |
| AD7872BRZ-REEL | 製造中 | |
| AD7872JNZ | 製造中 | |
| AD7872JRZ | 製造中 | |
| AD7872JRZ-REEL | 製造中 | |
| AD7872KNZ | 製造中 | |
| AD7872KRZ | 製造中 | |
| AD7872KRZ-REEL | 製造中 | |
| AD7872TQ | ||
|
2 7, 2011 - 10_0003 Halogen Free Material Change for SOIC Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
| AD7872BRZ | 製造中 | |
| AD7872BRZ-REEL | 製造中 | |
| AD7872JRZ | 製造中 | |
| AD7872JRZ-REEL | 製造中 | |
| AD7872KRZ | 製造中 | |
| AD7872KRZ-REEL | 製造中 | |
|
7 21, 2014 - 13_0297 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L, 24L and 28L SOICW Packages |
||
| AD7872JRZ | 製造中 | |
| AD7872JRZ-REEL | 製造中 | |
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD7872JRZ | 製造中 | |
| AD7872JRZ-REEL | 製造中 | |
|
9 21, 2018 - 18_0150 AD7871/7872 T-Grade INL specification change. |
||
| AD7872TQ | ||
|
2 9, 2015 - 15_0010 AD7871TQ AD7872TQ Datasheet Specification Change |
||
| AD7872TQ | ||
|
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| AD7872TQ | ||
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| AD7872TQ | ||
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| AD7872TQ | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。