AD7871
製造中14ビットA/Dコンバータ、CMOS、全機能内蔵型、3つのデータ出力フォーマット付
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$99.16
製品情報
- 全機能内蔵のモノトニシティ14ビットADC
- 2の補数形式のコーディング
- パラレル、バイトおよびシリアル・デジタル・
インターフェース - S/N比:80dB@10kHz
- データ・アクセス時間:57ns
- 低消費電力:50mW(typ)
- スループット・レート:83kSPS
AD7871とAD7872は、高速の全機能内蔵型14ビットA/Dコンバータ(ADC)です。各デバイスは、トラック&ホールド・アンプ、逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)、3Vの埋め込みツェナー・リファレンス、多様性のあるインターフェース・ロジックを内蔵しています。また、レーザー・トリミングのクロックから構成されているため、クロック・タイミング部品を外付けする必要がありません。オンチップのクロックをオーバーライドして、A/Dコンバータの動作をデジタル・システムと同期化し、ノイズを最小限に抑えることもできます。
AD7871では、シングルのパラレル14ビット・ワード、2つの8ビット・バイト、または14ビットのシリアル・データ・ストリームという3つのデータ出力フォーマットの中からいずれかを選択できます。AD7872はシリアル出力専用のデバイスです。各デバイスは、最新型のあらゆるマイクロプロセッサおよびデジタル・シグナル・プロセッサとのインターフェースが可能です。
AD7871とAD7872は±5V電源で動作し、±3Vのバイポーラ入力信号を受け入れ、最大41.5kHzのフルパワー信号を変換できます。
AD7871とAD7872は、従来から規定されているDC精度仕様に加えて、歪みやS/N比などの動的性能のパラメータも完全に仕様規定しています。
各デバイスは、アナログ・デバイセズ社独自のLC2MOSミックスド技術プロセスにより製造されています。AD7871には、28ピンPDIP、PLCC、およびCERDIPパッケージ、また、AD7872には16ピンPDIP、CERDIP、およびSOICパッケージが、それぞれ用意されています。
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
Analog Dialogue 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7871JNZ | 28-Lead PDIP | ||
| AD7871JPZ | 28 ld PLCC | ||
| AD7871JPZ-REEL | 28 ld PLCC | ||
| AD7871KPZ | 28 ld PLCC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| AD7871JNZ | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD7871JNZ | 製造中 | |
|
2 3, 2009 - 08_0001 Qualification of 8" 3um BiCMOS wafer fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7871JNZ | 製造中 | |
| AD7871JPZ | 製造中 | |
| AD7871JPZ-REEL | 製造中 | |
| AD7871KPZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。