AD7865
製造中14ビットA/Dコンバータ、高速、低消費電力、4チャンネル同時サンプリング
- 製品モデル
- 14
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$31.78
Viewing:
製品情報
|
|
AD7865は+5Vの単電源で動作する高速、低消費電力の4チャンネル同時サンプリング14ビットA/Dコンバータ(ADC)です。変換時間2.5µsの逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)、4個のトラック&ホールド・アンプ、2.5V電圧リファレンス、オンチップ・クロック発振器、シグナル・コンディショニング回路、および高速パラレル・インターフェースから構成されています。4チャンネルの入力信号が同時にサンプリングされるので、4つのアナログ入力信号の相対的な位相情報を保持します。このデバイスは±10V、±5Vまたは±2.5Vのアナログ入力レンジを受け入れます。アナログ入力は過電圧に対して保護されるので、損傷を引き起こすことなく、また実行中の変換動作に悪影響を及ぼすことなく、入力電圧を±20Vの範囲に設定できます。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
アナログ・ダイアログ 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7865ACHIPS-1 | DIE | ||
| AD7865ASZ-1 | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) | ||
| AD7865ASZ-1REEL | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) | ||
| AD7865ASZ-2 | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) | ||
| AD7865ASZ-2REEL | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) | ||
| AD7865ASZ-3 | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) | ||
| AD7865ASZ-3REEL | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) | ||
| AD7865BSZ-1 | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) | ||
| AD7865BSZ-1REEL | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) | ||
| AD7865BSZ-2 | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) | ||
| AD7865BSZ-3 | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) | ||
| AD7865BSZ-3REEL | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) | ||
| AD7865YSZ-1 | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) | ||
| AD7865YSZ-3 | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
| AD7865ASZ-1 | 製造中 | |
| AD7865ASZ-1REEL | 製造中 | |
| AD7865ASZ-2 | 製造中 | |
| AD7865ASZ-2REEL | 製造中 | |
| AD7865ASZ-3 | 製造中 | |
| AD7865ASZ-3REEL | 製造中 | |
| AD7865BSZ-1 | 製造中 | |
| AD7865BSZ-1REEL | 製造中 | |
| AD7865BSZ-2 | 製造中 | |
| AD7865BSZ-3 | 製造中 | |
| AD7865BSZ-3REEL | 製造中 | |
| AD7865YSZ-1 | 製造中 | |
| AD7865YSZ-3 | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD7865ASZ-1 | 製造中 | |
| AD7865ASZ-1REEL | 製造中 | |
| AD7865ASZ-2 | 製造中 | |
| AD7865ASZ-2REEL | 製造中 | |
| AD7865ASZ-3 | 製造中 | |
| AD7865ASZ-3REEL | 製造中 | |
| AD7865BSZ-1 | 製造中 | |
| AD7865BSZ-1REEL | 製造中 | |
| AD7865BSZ-2 | 製造中 | |
| AD7865BSZ-3 | 製造中 | |
| AD7865BSZ-3REEL | 製造中 | |
| AD7865YSZ-1 | 製造中 | |
| AD7865YSZ-3 | 製造中 | |
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD7865ASZ-1 | 製造中 | |
| AD7865ASZ-1REEL | 製造中 | |
| AD7865ASZ-2 | 製造中 | |
| AD7865ASZ-2REEL | 製造中 | |
| AD7865ASZ-3 | 製造中 | |
| AD7865ASZ-3REEL | 製造中 | |
| AD7865BSZ-1 | 製造中 | |
| AD7865BSZ-1REEL | 製造中 | |
| AD7865BSZ-2 | 製造中 | |
| AD7865BSZ-3 | 製造中 | |
| AD7865BSZ-3REEL | 製造中 | |
| AD7865YSZ-1 | 製造中 | |
| AD7865YSZ-3 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。