AD7864
製造中12ビットA/Dコンバータ、高速、低消費電力、4チャンネル同時サンプリング
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$27.21
製品情報
- 高速(1.65μs)12ビットADC
- 4入力の同時サンプリング
- トラック&ホールド・アンプ×4
- トラック&ホールド・アクィジション時間:0.35μs
- 変換時間:1.65μs/1チャンネル
- 変換シーケンスに含ませるチャンネルのハードウェア/ソフトウェアによる選択
- 単電源動作
- 入力範囲の選択:
- AD7864-1:±10V、±5V
- AD7864-3:±2.5V
- AD7864-2:0~2.5V、0~5V
- 3Vプロセッサとインターフェース可能な高速パラレル・インターフェース
詳細はデータシートをご参照ください。
AD7864は+5Vの単電源で動作する高速、低消費電力の4チャンネル同時サンプリング12ビットA/Dコンバータ(ADC)です。変換時間1.65µsの逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)、4個のトラック&ホールド・アンプ、2.5V電圧リファレンス、オンチップ・クロック発振器、シグナル・コンディショニング回路、高速パラレル・インターフェースから構成されています。4チャンネルの入力信号が同時にサンプリングされるので、4つのアナログ入力信号の相対的な位相情報を保持します。このデバイスは±10V、±5V(AD7864-1)、0~2.5V、0~5V(AD7864-2)、および±2.5V(AD7864-3)のアナログ入力レンジを受け入れます。
4チャンネルのどの組み合わせにおいても、選択されたシーケンスで最大のスループットで変換が行われます。ハードウェア(チャンネル・セレクト入力ピン)またはソフトウェア(チャンネル・セレクト・レジスタのプログラミング)を介して変換するチャンネルが選択されます。
シングルのコンバージョン・スタート信号(CONVST)が全てのトラック&ホールドに同時に送られ、選択されたチャンネルに対してホールドと初期変換シーケンスが行われます。EOC信号は選択された変換シーケンスでの個々の変換の終了を表示します。BUSY信号は、変換シーケンスの終了を示します。
デバイスからのデータは、標準のCS信号とRD信号を使う12ビットのパラレル・データバスによって読み出されます。シングル・チャンネルでの最大スループットは500kSPSです。4チャンネル全てに関しての最大スループットは、読み出し(変換中)シーケンス動作では、130kSPSとなります。変換後読み出しシーケンス動作におけるスループット・レートは、プロセッサの読み込みサイクル時間に依存することになります。タイミングおよび変換セクションを参照してください。AD7864は小型(0.3インチ四方)の44ピンMQFPパッケージを採用しています。
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7864ASZ-1 | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) | ||
| AD7864ASZ-1REEL | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) | ||
| AD7864ASZ-2 | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) | ||
| AD7864ASZ-3 | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) | ||
| AD7864BSZ-1 | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) | ||
| AD7864BSZ-1REEL | 44-Lead MQFP (13.9mm x 10mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
| AD7864ASZ-1 | 製造中 | |
| AD7864ASZ-1REEL | 製造中 | |
| AD7864ASZ-2 | 製造中 | |
| AD7864ASZ-3 | 製造中 | |
| AD7864BSZ-1 | 製造中 | |
| AD7864BSZ-1REEL | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD7864ASZ-1 | 製造中 | |
| AD7864ASZ-1REEL | 製造中 | |
| AD7864ASZ-2 | 製造中 | |
| AD7864ASZ-3 | 製造中 | |
| AD7864BSZ-1 | 製造中 | |
| AD7864BSZ-1REEL | 製造中 | |
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD7864ASZ-1 | 製造中 | |
| AD7864ASZ-1REEL | 製造中 | |
| AD7864ASZ-2 | 製造中 | |
| AD7864ASZ-3 | 製造中 | |
| AD7864BSZ-1 | 製造中 | |
| AD7864BSZ-1REEL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。