AD7862
製造中12ビットA/Dコンバータ、250kSPS、同時サンプリング、デュアル
- 製品モデル
- 13
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$20.95
製品情報
- 2つの高速12ビットA/Dコンバータ
- 4チャンネル入力
- 同時サンプリング、変換機能
- 4μsスループット時間
- 単電源動作
- 高速パラレル・インターフェース
- 低消費電力:60mW(typ)
- 入力レンジの選択:
±10V(AD7862-10)
±2.5V(AD7862-3)
0V~2.5V(AD7862-2) - パワー・セービング・モード:50μW(typ)
- アナログ入力の過電圧保護機能
- 14ビットヘピン互換でアップグレード(AD7863)
AD7862は+5Vの単電源で動作する高速、低消費電力のデュアル12ビットA/Dコンバータ(ADC)です。変換時間4µsの2個の逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)、2個のトラック&ホールド・アンプ、+2.5V電圧リファレンス、高速パラレル・インターフェースから構成されています。4つのアナログ入力が2つのチャンネル(AとB)にグループ分けされ、A0入力によって各チャンネルを選択します。各チャンネルには、同時にサンプリングと変換が可能な2つの入力(VA1とVA2、またはVB1とVB2)が割り当てられるので、両方のアナログ入力信号の相対的な位相情報が保持されます。このデバイスは±10V(AD7862-10)、±2.5V(AD7862-3)、0~2.5V(AD7862-2)のアナログ入力レンジを受け入れます。アナログ入力は過電圧に対して保護されるので、損傷を引き起こすことなく、入力電圧をそれぞれ±17V、±7V、+7Vまで設定できます。
1つの変換開始信号(CONVST)によって、2個のトラック&ホールドが同時にホールド状態に入り、両方の入力上で変換を開始します。BUSY信号は変換の終了を示し、両チャンネルの変換結果の読み出しが可能になります。変換後の最初の読み出しでVA1またはVB1の結果にアクセスし、2回目の読み出しでVA2またはVB2の結果にアクセスします。マルチプレクサ選択入力A0がローのときにVA1とVA2を選択し、ハイのときにVB1とVB2を選択します。デバイスからのデータの読み出しは、標準のCSおよびRD信号を使用し、12ビット・パラレルのデータ・バスを通して実行します。
AD7862では、直線性誤差、フルスケール誤差およびオフセット誤差など従来から規定されているDC精度仕様に加えて、高調波歪みやS/N比などの動的性能のパラメータも仕様規定しています。
AD7862は、高精度のバイポーラ回路と低消費電力のCMOSロジックを集積化するミックスド技術プロセスである、アナログ・デバイセズ社独自のリニア・コンパチブルCMOS(LC2MOS)プロセスにより製造されています。このデバイスには、28ピンのSSOP、SOIC、DIPパッケージがあります。
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
製品ハイライト 2
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7862ANZ-10 | 28-Lead PDIP | ||
| AD7862ARSZ-10 | 28-Lead SSOP | ||
| AD7862ARSZ-10REEL | 28-Lead SSOP | ||
| AD7862ARSZ-2 | 28-Lead SSOP | ||
| AD7862ARSZ-2REEL | 28-Lead SSOP | ||
| AD7862ARSZ-3 | 28-Lead SSOP | ||
| AD7862ARSZ-3REEL | 28-Lead SSOP | ||
| AD7862ARZ-10 | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7862ARZ-10REEL | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7862ARZ-2 | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7862ARZ-3 | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7862BRZ-10 | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7862BRZ-3 | 28-Lead SOIC (Wide) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| AD7862ANZ-10 | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD7862ANZ-10 | 製造中 | |
|
8 25, 2010 - 10_0065 Halogen Free Material Change for SSOP Products at Carsem |
||
| AD7862ARSZ-10 | 製造中 | |
| AD7862ARSZ-10REEL | 製造中 | |
| AD7862ARSZ-2 | 製造中 | |
| AD7862ARSZ-2REEL | 製造中 | |
| AD7862ARSZ-3 | 製造中 | |
| AD7862ARSZ-3REEL | 製造中 | |
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD7862ARZ-10 | 製造中 | |
| AD7862ARZ-10REEL | 製造中 | |
| AD7862ARZ-3 | 製造中 | |
| AD7862BRZ-10 | 製造中 | |
| AD7862BRZ-3 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。