AD7861
最終販売A/Dコンバータ、11ビット分解能、同時サンプリング
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$26.66
Viewing:
製品情報
- 11ビット分解能A/Dコンバータ
- 7個のシングル・エンド・アナログ入力
同時サンプリングの4入力チャンネル
マルチプレクスされる4個の拡張入力 - 内部2.5Vリファレンス
- 変換時間:3.2µs(チャンネルあたり)
- ユーザー定義可能なチャンネル・シーケンス
- 単電源+5V動作
- ダブル・バッファ・レジスタ出力
- 動作クロック範囲:6.25MHz~12.5MHz
AD7861は、モーター・コントロール・ソリューションまたは3相電力システムでの電圧入力用に構成されたマルチチャンネル同時サンプリングA/Dコンバータ(ADC)です。
AD7861とアナログ・デバイセズの16ビット固定小数点デジタル信号プロセッサ(DSP)の組み合わせにより、低価格の16ビット固定小数点マイクロコントローラ・ソリューションを提供します。入力ステージは、モーター駆動で使用される信号タイプ向けにデザインされています。VIN1、VIN2、VIN3チャンネルは、ステータ電流の入力に適する同時サンプル入力です。AUX0~AUX3のチャンネルは、マルチプレクスされるため、モーター・コントロール・アプリケーションでの温度やダイオード整流子出力のバス電圧のような低速動作の入力に適しています。
アプリケーション- モーター・コントロール
- 3相電力測定
- 携帯電話
- データアクイジション
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7861APZ | 44 ld PLCC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD7861APZ | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。