AD7858
最終販売12ビットA/Dコンバータ、200kSPS、3~5V、単電源、8チャンネル、シリアル
- 製品モデル
- 11
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.01
製品情報
|
|
AD7858/AD7858Lは、3Vまたは5Vの単電源で動作する高速、低消費電力の12ビットA/Dコンバータ(ADC)です。AD7858は高速動作用、AD7858Lは低消費電力動作用に最適です。各ADCは一組のデフォルト条件でパワーアップし、読出し専用A/Dコンバータとして動作できます。時間と温度変化に対して高精度の動作を実現するために、オプションで、セルフ・キャリブレーション、システム・キャリブレーションが用意されており、低消費電力アプリケーションに対応するパワーダウン・オプションも各種備えています。
AD7858は200kHz、AD7858Lは100kHzのスループット・レートを実現しています。入力トラック&ホールドは、擬似差動のサンプリング方式を特長とし、500nsで信号を収集します。AD7858/AD7858Lの入力電圧範囲は0~VREFで、出力コーディングはストレート・バイナリと2の補数の両方を適用できます。入力信号レンジは電源電圧までで、100kHzまでのフルパワー信号を変換する能力を備えています。
CMOS構造の採用により、各デバイスは通常動作時に低消費電力(typ:4.5mW)を実現し、パワーダウン・モード時にはさらに消費電力を低減できます(typ:3.6µW)。各デバイスには、24ピンの0.3インチ幅デュアル・インライン・パッケージ(DIP)、24ピンのスモール・アウトライン(SOIC)パッケージ、および24ピンのスモール・シュリンク・アウトライン・パッケージ(SSOP)があります。
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7858ANZ | 24-Lead PDIP | ||
| AD7858ARZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7858ARZ-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7858BRZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7858BRZ-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7858LANZ | 24-Lead PDIP | ||
| AD7858LARSZ | 24-Lead SSOP | ||
| AD7858LARSZ-REEL | 24-Lead SSOP | ||
| AD7858LARZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7858LARZ-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7858LBRZ | 24-Lead SOIC (Wide) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| AD7858ANZ | ||
| AD7858LANZ | ||
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD7858ANZ | ||
| AD7858LANZ | ||
|
7 21, 2014 - 13_0297 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L, 24L and 28L SOICW Packages |
||
| AD7858ARZ | ||
| AD7858ARZ-REEL | ||
| AD7858BRZ | ||
| AD7858BRZ-REEL | ||
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD7858ARZ | ||
| AD7858ARZ-REEL | ||
| AD7858BRZ | ||
| AD7858BRZ-REEL | ||
| AD7858LARZ | ||
| AD7858LARZ-REEL | ||
| AD7858LBRZ | ||
|
10 19, 2010 - 10_0002 Halogen Free Material Change for SSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD7858LARSZ | ||
| AD7858LARSZ-REEL | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD7858ANZ | ||
| AD7858ARZ | ||
| AD7858ARZ-REEL | ||
| AD7858BRZ | ||
| AD7858BRZ-REEL | ||
| AD7858LANZ | ||
| AD7858LARSZ | ||
| AD7858LARSZ-REEL | ||
| AD7858LARZ | ||
| AD7858LARZ-REEL | ||
| AD7858LBRZ | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。