AD7854
最終販売A/Dコンバータ、12ビット、200KSPS、3 V~5 V単電源駆動、サンプル&ホールド内蔵
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$12.05
製品情報
- VDD= 3V~5.5Vで仕様を規定
- 読み出し専用動作
- AD7854:200kSPS、AD7854L:100kSPS
- システムおよびセルフ・キャリブレーション機能
- 柔軟なパラレル・インターフェース:12ビット・パラレル/8ビット・パラレル(AD7854)
- 28ピンDIP、SOICおよびSSOPパッケージを採用(AD7854)
- 消費電力:
-ノーマル動作時
AD7854:15mW(VDD=3V)
AD7854L:5.5mW(VDD=3V)
–変換後の自動パワーダウン機能(25μW)
AD7854:1.3mW@10kSPS
AD7854L:650μW@10kSPS
AD7854/AD7854Lは、高速、低消費電力の12ビットA/Dコンバータで、3Vまたは5Vの単電源電圧で動作し、AD7854は速度に、およびAD7854Lは低消費電力に対して最適化されています。これらのADCはデフォルト状態で、読み出し専用のADCとして動作できるように、設定されてパワーアップします。これらのADCは、時間経過や温度範囲にわたって高精度動作を確保できるように、セルフ・キャリブレーションとシステム・キャリブレーションのオプションを備えており、低消費アプリケーション向けとして幾つかのパワーダウンオプション・オプションを備えています。
AD7854は、200kHzのスループットレートが可能で、一方AD7854Lは100kHzのスループットレートが可能となっています。入力段のトラック/ホルドは500ns以内で信号を捕らえ、擬似差動のサンプリング・スキームを特長としています。AD7854とAD7854Lの入力電圧範囲は、ユニポーラでは0~VREF、バイポーラではVREF/2を中心とした-VREF/2~+VREF/2となります。ユニポーラ・モードでのコーディングはストレート・バイナリ・コード、バイポーラ・モードでは2の補数コードとなります。入力信号範囲は電源電圧までとなっており、100kHzまでのフルパワー信号の変換が可能となっています。
CMOS構造のため、消費電力は小さくなっており、ノーマル・モードでの動作時は5.4mW(typ)、パワーダウン・モードでは3.6μWとなります。これらの製品は、28ピン、0.6インチ幅のDIP(デュアル・イン・ライン)、28ピン・スモール・アウトライン(SOIC) パッケージまたは28ピン、スモールシュリンク・アウトライン(SSOP)パッケージを採用しています。
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7854ARSZ | 28-Lead SSOP | ||
| AD7854ARZ | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7854ARZ-REEL | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7854LARSZ | 28-Lead SSOP | ||
| AD7854LARSZ-REEL | 28-Lead SSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 25, 2010 - 10_0065 Halogen Free Material Change for SSOP Products at Carsem |
||
| AD7854ARSZ | ||
| AD7854LARSZ | ||
| AD7854LARSZ-REEL | ||
|
7 21, 2014 - 13_0297 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L, 24L and 28L SOICW Packages |
||
| AD7854ARZ | ||
| AD7854ARZ-REEL | ||
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD7854ARZ | ||
| AD7854ARZ-REEL | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD7854ARSZ | ||
| AD7854ARZ | ||
| AD7854ARZ-REEL | ||
| AD7854LARSZ | ||
| AD7854LARSZ-REEL | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。