AD7829-1
製造中8ビットA/Dコンバータ、2MSPS、8チャンネル、3 / 5V
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.21
製品情報
- 8ビット・ハーフフラッシュ型A/Dコンバータ(420ns変換時間)
- 8シングルエンド・アナログ入力チャンネル
入力オフセット調整機能付き - トラック&ホールド回路内蔵
- 入力周波数10MHzまでのS/N比性能を仕様規定
- 変換終了後に自動パワーダウン
- 内蔵リファレンス(2.5V)
- 広い動作電源電圧範囲:
3V±10%、5V±10% - 入力範囲:
0~2Vp-p、VDD=3V±10%
0~2.5Vp-p、VDD=5V±10% - スタンドアロン動作のためのEOCパルスを備えた柔軟なパラレル・インターフェース
AD7829-1は、2MSPSの最大スループット・レートを備えた高速8チャンネル、マイクロプロセッサ互換の8ビットA/Dコンバータ(ADC)です。2.5V(2%の許容誤差)の電圧リファレンス、トラック&ホールド・アンプ、変換時間420nsの8ビット・ハーフフラッシュ型ADC、および高速パラレル・インターフェースから構成されています。3V±10%および5V±10%の単電源で動作します。
AD7829-1のCONVSTピンは、変換開始機能とパワーダウン機能の両方をあわせ持っています。このため、変換終了時に独自の自動パワーダウンを実行できます。CONVSTピンのロジックレベルは、EOC (変換終了)信号がハイレベルになったとき、すなわち変換終了後にサンプリングされます。その時点でCONVST ピンがロジック・ローの場合には、ADCがパワーダウンします。パラレル・インターフェース設計が採用されているため、マイクロプロセッサおよびDSPと簡単にインターフェースできます。また、アドレス・デコード・ロジックのみを使用するため、デバイスをマイクロプロセッサのアドレス空間に簡単にマッピングできます。
EOCパルスにより、ADCをスタンドアロン方式で使用することが可能です(「パラレル・インターフェース」を参照)。
AD7829-1は、幅広の28ピン、スモール・アウトラインIC(SOIC_W)および28ピンの薄型シュリンク・スモール・アウトライン・パッケージ(TSSOP)を採用しています。
製品のハイライト
- 高速変換時間。420nsという高速変換時間を保証して、リアルタイム・システムでのDSP処理時間を最大化
- アナログ入力スパン調整。VMIDピンで入力スパンをオフセット可能。このため、単電源オペアンプの条件を軽減でき、任意のシステム・オフセットを設定可能
- トラック&ホールドのFPBW(フルパワー帯域幅)。トラック&ホールド・アンプには、優れた高周波性能があります。AD7829-1は、最大10MHzまでのフルスケール入力信号を変換できるため、サブサンプリング・アプリケーションに最適
- チャンネル選択。チャンネル選択を行う場合にデバイスへの書込みは不要
アプリケーション
- データ・アクイジション・システム、DSPフロントエンド
- ディスク・ドライブ
- モバイル通信システム、サブサンプリング処理
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7829BRUZ-1 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
| AD7829BRUZ-1REEL7 | 28-Lead TSSOP (4.4mm x 9.7mm) | ||
| AD7829BRWZ-1 | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7829BRWZ-1RL7 | 28-Lead SOIC (Wide) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD7829BRUZ-1 | 製造中 | |
| AD7829BRUZ-1REEL7 | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7829BRUZ-1 | 製造中 | |
| AD7829BRWZ-1 | 製造中 | |
|
7 21, 2014 - 13_0297 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L, 24L and 28L SOICW Packages |
||
| AD7829BRWZ-1 | 製造中 | |
| AD7829BRWZ-1RL7 | 製造中 | |
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD7829BRWZ-1 | 製造中 | |
| AD7829BRWZ-1RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
AD7829-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める