AD7828
新規設計には非推奨8ビットA/Dコンバータ、高速、CMOS、8チャンネル
- 製品モデル
- 11
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$25.02
製品情報
- 4または8チャンネル・アナログ入力
- トラック&ホールド機能内蔵
- 各チャンネルについて10kHzの信号が処理可能
- マイクロプロセッサと高速インターフェース
- 単一電源:+5V
- 低消費電力:50mW
- 高速変換レート:2.5μs/チャンネル
- 優れた誤差仕様:1/2LSB
AD7824およびAD7828は高速のマルチチャンネル8ビットA/Dコンバータ(ADC)で、AD7824は4チャンネル、AD7828は8チャンネルのマルチプレクサ・アナログ入力をそれぞれ備えています。ハーフフラッシュ変換技術によって、各チャンネル当たり2.5µsの高速変換レートを実現しており、10kHzのフルスケール信号(157mV/µsのスルーレート)を全チャンネルでデジタル変換できるトラック&ホールド機能を内蔵しています。+5Vの単電源で動作し、アナログ入力レンジは0~+5Vで、+5Vの電圧リファレンスを外付けして使用します。
AD7824とAD7828のマイクロプロセッサ・インターフェース動作は単純で、標準のチップ・セレクト(CS)およびリード(RD)信号を使用して変換を開始し、スリーステート・データ出力からデータを読み出します。ハーフフラッシュ変換技術の採用により、各A/Dコンバータ用にクロック信号を生成する必要はありません。大部分の一般的なマイクロプロセッサと容易にインターフェースできます。
AD7824とAD7828は最新の全イオン注入、リニア・コンパチブルCMOS(LC2MOS)プロセスにより製造され、40mW(typ)の低消費電力特性を実現します。AD7824にはナロー(0.3インチ幅)の24ピンDIP、AD7828には0.6インチ幅の28ピンDIPと28ピンの表面実装パッケージがそれぞれ用意されています。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| 5962-8876403XX | 28-Lead CerDIP | ||
| 5962-88764043A | 28-Lead LCC | ||
| 5962-8876404XX | 28-Lead CerDIP | ||
| AD7828BQ | 28-Lead CerDIP | ||
| AD7828BRZ | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7828BRZ-REEL | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7828CQ | 28-Lead CerDIP | ||
| AD7828KNZ | 28-Lead PDIP | ||
| AD7828KPZ | 28 ld PLCC | ||
| AD7828LPZ | 28 ld PLCC | ||
| AD7828LRSZ | 28-Lead SSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| 5962-8876403XX | ||
| 5962-88764043A | ||
| 5962-8876404XX | ||
|
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| 5962-8876403XX | ||
| 5962-8876404XX | ||
| AD7828BQ | ||
| AD7828CQ | ||
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| 5962-8876403XX | ||
| 5962-8876404XX | ||
| AD7828BQ | ||
| AD7828CQ | ||
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| 5962-8876403XX | ||
| 5962-8876404XX | ||
| AD7828BQ | ||
| AD7828CQ | ||
|
2 1, 2010 - 10_0020 Test Solutions Services, Inc.(TSSI) as Subcontractor Burn-in Facility. |
||
| 5962-8876403XX | ||
| 5962-88764043A | ||
| 5962-8876404XX | ||
|
2 3, 2009 - 08_0001 Qualification of 8" 3um BiCMOS wafer fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| 5962-8876403XX | ||
| 5962-88764043A | ||
| 5962-8876404XX | ||
| AD7828BQ | ||
| AD7828BRZ | ||
| AD7828BRZ-REEL | ||
| AD7828CQ | ||
| AD7828KNZ | ||
| AD7828KPZ | ||
| AD7828LPZ | ||
| AD7828LRSZ | ||
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD7828BRZ | ||
| AD7828BRZ-REEL | ||
|
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| AD7828KNZ | ||
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD7828KNZ | ||
|
8 25, 2010 - 10_0065 Halogen Free Material Change for SSOP Products at Carsem |
||
| AD7828LRSZ | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。