AD7823
最終販売8ビットA/Dコンバータ、4.5µs変換時間、8ピンµSOIC/DIPパッケージ、2.7~5.5V
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.28
製品情報
|
|
AD7823は2.7~5.5Vの単電源で動作する高速、低消費電力の8ビットA/Dコンバータ(ADC)です。変換時間4.5µsの逐次比較型A/Dコンバータ、トラック&ホールド(擬似差動入力付き)、大部分のマイクロコントローラに接続できる高速シリアル・インターフェースから構成されています。-40~+125℃の拡張工業用温度範囲(3)で完全に仕様規定されています。
変換終了時にCONVST(変換開始)信号のステートをサンプリングする方法の採用により、AD7823を自動パワーダウン・モードで使用できます。AD7823は、このモードでの使用時、変換終了時点でパワーダウンを、次の変換開始時に「ウェークアップ」を自動的に実行します。このため、スループット・レートを低く設定すると、AD7823の消費電力を大幅に低減できます。変換と変換の間にパワーダウンを実行しない高速モードで、AD7823を動作させることも可能です。この高速動作モード時のAD7823の変換時間は4.5µsです。最大スループット・レートは、マイクロコントローラのシリアル・インターフェースの速度に応じて変化します。
AD7823には、小型サイズの8ピン、0.3インチ幅のプラスチック・デュアルインライン・パッケージ(ミニDIP)、8ピンのスモール・アウトラインIC(SOIC)、8ピンのµSOICパッケージがあります。
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7823YRMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD7823YRMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
| AD7823YRMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
| AD7823YRZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD7823YRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
| AD7823YRMZ | ||
| AD7823YRMZ-REEL | ||
| AD7823YRMZ-REEL7 | ||
|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD7823YRMZ | ||
| AD7823YRMZ-REEL | ||
| AD7823YRMZ-REEL7 | ||
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7823YRMZ | ||
| AD7823YRMZ-REEL | ||
| AD7823YRMZ-REEL7 | ||
| AD7823YRZ | ||
| AD7823YRZ-REEL7 | ||
|
1 25, 2010 - 09_0116 Transfer of AD7810 and AD7823 wafer fabrication to TSMC, Taiwan. |
||
| AD7823YRMZ | ||
| AD7823YRMZ-REEL | ||
| AD7823YRMZ-REEL7 | ||
| AD7823YRZ | ||
| AD7823YRZ-REEL7 | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD7823YRMZ | ||
| AD7823YRMZ-REEL | ||
| AD7823YRMZ-REEL7 | ||
| AD7823YRZ | ||
| AD7823YRZ-REEL7 | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。