AD7822
製造中8ビットA/Dコンバータ、2MSPS、3V/5V
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.95
Viewing:
製品情報
- 8ビット・ハーフフラッシュ型A/Dコンバータ(420ns変換時間)
- 1、4、8シングルエンド・アナログ入力チャンネル
(入力オフセット校正付き) - トラック・アンド・ホールド回路内蔵
- 入力周波数最大10MHzまでのSNR性能を仕様規定
- 内蔵リファレンス(2.5V)
- 変換終了後に自動パワーダウン
- 広い動作電源電圧範囲:3V±10%、5V±10%
- 入力範囲:
0~2Vp-p、VDD=3V±10%
0~2.5Vp-p、VDD=5V±10% - スタンドアロン動作のためのEOCパルスを備えた柔軟なパラレル・インタフェース
AD7822/AD7825/AD7829は、2MSPSの最大スループット・レートを備える高速、1、4、8チャンネル、マイクロプロセッサ・コンパチブルの8ビットA/Dコンバータ(ADC)です。2.5V(2%の許容誤差)のオンチップ電圧リファレンス、トラック/ホールド・アンプ、変換時間420nsの8ビット・ハーフフラッシュ型A/Dコンバータ、高速パラレル・インターフェースから構成されています。各コンバータは、3V±10%および5V±10%の単電源で動作します。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7822BNZ | 20-Lead PDIP | ||
| AD7822BRUZ | 20-Lead TSSOP | ||
| AD7822BRZ | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7822BRZ-REEL | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7822BRZ-REEL7 | 20-Lead SOIC (Wide) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| AD7822BNZ | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7822BNZ | 製造中 | |
| AD7822BRUZ | 製造中 | |
| AD7822BRZ | 製造中 | |
| AD7822BRZ-REEL | 製造中 | |
| AD7822BRZ-REEL7 | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD7822BNZ | 製造中 | |
|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD7822BRUZ | 製造中 | |
|
2 7, 2011 - 10_0003 Halogen Free Material Change for SOIC Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
| AD7822BRZ | 製造中 | |
| AD7822BRZ-REEL | 製造中 | |
| AD7822BRZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。