AD7820
新規設計には非推奨8ビットA/Dコンバータ、2µs変換時間
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$23.12
Viewing:
製品情報
- 高速変換時間:1.36μs(max)
- トラック・アンド・ホールド回路内蔵
- ノー・ミスコードを保証
- トリミングの必要なし
- 単電源+5V動作
- レシオメトリック動作
- 外部クロック必要なし
- 拡張動作温度範囲
- スキニー20ピンDIP、SOICパッケージ
AD7820は高速、マイクロプロセッサ・コンパチブルの8ビットA/Dコンバータ(ADC)で、ハーフフラッシュ変換技術の採用によって1.36µsの変換時間を実現します。アナログ入力電圧範囲は0~+5Vで、+5Vの単電源で動作します。
ハーフフラッシュ変換技術は31個のコンパレータ、最上位4ビットADCおよび最下位4ビットADCで構成されます。AD7820への入力は入力サンプリング回路によってトラック/ホールドされるため、スルーレートが100mV/µs未満の信号に対してサンプル/ホールド回路を外付けする必要がありません。
AD7820はマイクロプロセッサと容易にインターフェースするように設計されており、インターフェース・ロジックの外付けが不要で、メモリまたはI/Oポートとして扱うことができます。デジタル出力はラッチ付きのスリーステート出力バッファ回路を使用するため、マイクロプロセッサ・データ・バスまたはシステム入力ポートに直接接続できます。非スリーステートのオーバーフロー出力も用意されているため、複数個のAD7820をカスケード接続して高分解能を得ることができます。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| 5962-8865001RA | 20 ld CerDIP | ||
| 5962-88650022A | 20 ld LCC | ||
| 5962-8865002RA | 20 ld CerDIP | ||
| AD7820CQ | 20 ld CerDIP | ||
| AD7820KNZ | 20-Lead PDIP | ||
| AD7820KPZ | 20-Lead Flatpack | ||
| AD7820KRZ | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7820KRZ-REEL | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7820LNZ | 20-Lead PDIP | ||
| AD7820LRZ | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7820LRZ-REEL | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7820TQ | 20 ld CerDIP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| 5962-8865001RA | ||
| 5962-88650022A | ||
| 5962-8865002RA | ||
|
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| 5962-8865001RA | ||
| 5962-8865002RA | ||
| AD7820CQ | ||
| AD7820TQ | ||
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| 5962-8865001RA | ||
| 5962-8865002RA | ||
| AD7820CQ | ||
| AD7820TQ | ||
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| 5962-8865001RA | ||
| 5962-8865002RA | ||
| AD7820CQ | ||
| AD7820TQ | ||
|
2 1, 2010 - 10_0020 Test Solutions Services, Inc.(TSSI) as Subcontractor Burn-in Facility. |
||
| 5962-88650022A | ||
|
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| AD7820KNZ | ||
| AD7820LNZ | ||
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD7820KNZ | ||
| AD7820LNZ | ||
|
2 7, 2011 - 10_0003 Halogen Free Material Change for SOIC Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
| AD7820KRZ | ||
| AD7820KRZ-REEL | ||
| AD7820LRZ | ||
| AD7820LRZ-REEL | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。