AD7819
最終販売8ビットA/Dコンバータ、200kSPS、+2.7~+5.5V
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.52
製品情報
- 8ビットA/Dコンバータ(4.5μs変換時間)
- トラック・アンド・ホールド回路内蔵
- 動作電源電圧範囲:2.7~5.5V
- 8ビット・パラレル・インタフェース
(8ビットで出力) - アナログ入力範囲:0~VREF
- リファレンス入力範囲:1.2~VDD
- 仕様規定:2.7~3.6V、5V±10%
- 消費電力性能:
ノーマル動作:
10.5mW、VDD=3V
自動パワーダウン時:
57.75μW@1KSPS、VDD=3V
AD7819は200kSPSの最大スループット・レートを備える高速、マイクロプロセッサ・コンパチブルの8ビットA/Dコンバータ(ADC)です。+2.7~+5.5Vの単電源で動作し、変換時間4.5µsの逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)、トラック/ホールド回路、オンチップのクロック発振器、8ビット幅のパラレル・インターフェースから構成されています。パラレル・インターフェースは、マイクロプロセッサおよびDSPと容易にインターフェースできるように設計されています。AD7819は、アドレス・デコーディング・ロジックのみを使用してマイクロプロセッサのアドレス・スペースに容易にマッピングできます。
AD7819は、パワーダウン・モードでの使用時、変換終了時点でパワーダウンを、次の変換開始時にパワーアップを自動的に実行します。このため、スループット・レートを低く設定すると、AD7819の消費電力を大幅に低減できます。変換と変換の間にパワーダウンを実行しない高速モードでAD7819を動作させることも可能です。この動作モード時に、AD7819は200kSPSのスループット・レートを提供します。
AD7819には、小型サイズの16ピン、0.3インチ幅のプラスチック・デュアルインライン・パッケージ(DIP)、16ピン、ナロー(0.15インチ幅)のスモール・アウトラインIC(SOIC)、16ピンのナロー、薄型シュリンク・スモール・アウトライン・パッケージ(TSSOP)があります。
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7819YNZ | 16-Lead PDIP | ||
| AD7819YRUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7819YRUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7819YRUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
| AD7819YRZ | 16-Lead SOIC | ||
| AD7819YRZ-REEL7 | 16-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
| AD7819YNZ | ||
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD7819YNZ | ||
|
7 1, 2025 - 25_0162 Gold to Copper Wire Conversion |
||
| AD7819YRUZ | ||
| AD7819YRUZ-REEL | ||
| AD7819YRUZ-REEL7 | ||
|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD7819YRUZ | ||
| AD7819YRUZ-REEL | ||
| AD7819YRUZ-REEL7 | ||
|
10 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
| AD7819YRZ | ||
| AD7819YRZ-REEL7 | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD7819YNZ | ||
| AD7819YRUZ | ||
| AD7819YRUZ-REEL | ||
| AD7819YRUZ-REEL7 | ||
| AD7819YRZ | ||
| AD7819YRZ-REEL7 | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。