AD7812
最終販売10ビットA/Dコンバータ、350kSPS、8チャンネル、シリアル
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.58
製品情報
|
|
AD7811とAD7812は2.7~5.5Vの単電源で動作する高速、低消費電力の10ビットA/Dコンバータです。変換時間2.3µsの逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)、オンチップのトラック/ホールド・アンプ、2.5Vの内部リファレンス、大部分のDSP(デジタル・シグナル・プロセッサ)やマイクロコントローラとの接続が可能な高速シリアル・インターフェースから構成されています。オプションで、電圧リファレンスを外付けすることもできます。外部リファレンスはVREFピンに接続し、コントロール・レジスタでEXTREFビットを設定します。VREFピンはVDDに接続できます。スループット・レートを低速に設定すれば、パワーダウン・モードを使用して、変換と変換の間で自動的にパワーダウンすることができます。
AD7811とAD7812ではコントロール・レジスタを使用して、入力チャンネルをシングルエンドまたは擬似差動に設定できます。コントロール・レジスタには、ソフトウェア変換開始やソフトウェア・パワーダウンの機能もあります。2個のデバイスで同じシリアル・バスを共有することが可能で、アドレス・ピンをハードワイヤリングすれば、マルチパッケージ・アプリケーションで別々のアドレス指定が可能です。AD7811には、小型サイズの16ピン、0.3インチ幅のプラスチック・デュアルインライン・パッケージ(ミニDIP)、16ピンの0.15インチ幅スモール・アウトラインIC(SOIC)、16ピンの薄型シュリンク・スモール・アウトライン・パッケージ(TSSOP)があります。AD7812には、小型サイズの20ピン、0.3インチ幅のプラスチック・デュアルインライン・パッケージ(ミニDIP)、20ピンのスモール・アウトラインIC(SOIC)、20ピンの薄型シュリンク・スモール・アウトライン・パッケージ(TSSOP)があります。
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7812WYRUZ-RL | 20-Lead TSSOP | ||
| AD7812YRUZ | 20-Lead TSSOP | ||
| AD7812YRUZ-REEL | 20-Lead TSSOP | ||
| AD7812YRUZ-REEL7 | 20-Lead TSSOP | ||
| AD7812YRZ | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7812YRZ-REEL | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7812YRZ-REEL7 | 20-Lead SOIC (Wide) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| AD7812YRUZ | ||
| AD7812YRUZ-REEL | ||
| AD7812YRUZ-REEL7 | ||
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7812YRUZ | ||
| AD7812YRUZ-REEL | ||
| AD7812YRUZ-REEL7 | ||
| AD7812YRZ | ||
| AD7812YRZ-REEL | ||
| AD7812YRZ-REEL7 | ||
|
1 25, 2010 - 09_0116 Transfer of AD7810 and AD7823 wafer fabrication to TSMC, Taiwan. |
||
| AD7812YRUZ | ||
| AD7812YRUZ-REEL | ||
| AD7812YRUZ-REEL7 | ||
| AD7812YRZ | ||
| AD7812YRZ-REEL | ||
| AD7812YRZ-REEL7 | ||
|
7 20, 2012 - 12_0105 Halogen Free Material Change for Select SOIC Narrow and Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
| AD7812YRZ | ||
| AD7812YRZ-REEL | ||
| AD7812YRZ-REEL7 | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD7812WYRUZ-RL | ||
| AD7812YRUZ | ||
| AD7812YRUZ-REEL | ||
| AD7812YRUZ-REEL7 | ||
| AD7812YRZ | ||
| AD7812YRZ-REEL | ||
| AD7812YRZ-REEL7 | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。