AD7810
最終販売10ビットA/Dコンバータ、2µs変換時間、8ピンµSOIC/DIPパッケージ、2.7~5.5V
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.29
製品情報
|
|
AD7810は2.7~5.5Vの単電源で動作する高速、低消費電力の10ビットA/Dコンバータです。変換時間2µsの逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)、トラック&ホールド、擬似差動入力、大部分のマイクロコントローラに接続できる高速シリアル・インターフェースから構成されています。AD7810は-40~+105℃の拡張工業用温度範囲(2)で完全に仕様規定されています。
変換終了時にCONVST(変換開始)信号のステートをサンプリングする方法を採用すれば、自動パワーダウン・モードで使用できます。このモードで使用する場合、AD7810は変換が終了した時点で自動的にパワーダウンし、新しい変換の開始時に「ウェークアップ」します。これによって、スループット・レートが低いときの消費電力を大幅に低減します。変換と変換の間でパワーダウンを実行しない高速モードでの動作も可能です。高速動作モード時の変換時間は2µsです。最大スループット・レートは、マイクロコントローラのシリアル・インターフェースの速度によって異なります。
AD7810には、小型サイズの8ピン、0.3インチ幅のプラスチック・デュアルインライン・パッケージ(ミニDIP)、8ピンのスモール・アウトラインIC(SOIC)、8ピンのµSOICパッケージがあります。
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7810YNZ | 8-Lead PDIP | ||
| AD7810YRMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD7810YRMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP | ||
| AD7810YRZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD7810YRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7810YNZ | ||
| AD7810YRMZ | ||
| AD7810YRMZ-REEL7 | ||
| AD7810YRZ | ||
| AD7810YRZ-REEL7 | ||
|
1 25, 2010 - 09_0116 Transfer of AD7810 and AD7823 wafer fabrication to TSMC, Taiwan. |
||
| AD7810YNZ | ||
| AD7810YRMZ | ||
| AD7810YRMZ-REEL7 | ||
| AD7810YRZ | ||
| AD7810YRZ-REEL7 | ||
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD7810YNZ | ||
|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD7810YRMZ | ||
| AD7810YRMZ-REEL7 | ||
|
10 23, 2009 - 09_0153 Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co. Ltd. (JCET) and Advanced Semiconductor Engineering (ASE) as additional Assembly Subcontractors for 8L SOIC, 8L MSOP, 16L TSSOP and 8L PDIP. |
||
| AD7810YRMZ | ||
| AD7810YRMZ-REEL7 | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD7810YNZ | ||
| AD7810YRMZ | ||
| AD7810YRMZ-REEL7 | ||
| AD7810YRZ | ||
| AD7810YRZ-REEL7 | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。