AD7763
製造中24ビットA/Dコンバータ、625kSPS、シグマ・デルタ(ΣΔ)型 、シリアル・インターフェース
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$30.80
製品情報
|
|
AD7763は、高性能24ビットのシグマ・デルタ(ΣΔ)型A/Dコンバータ(ADC)で、高速で広入力帯域幅、625kSPSで107dBのS/N比性能、およびΣΔ変換のメリットを備え、高速データ・アクイジションに理想的な製品となっています。ダイナミック・レンジが広く、アンチエイリアス処理の条件を大幅に低減しているため、設計プロセスが簡単になります。リファレンス駆動用の内蔵バッファ、信号バッファリングとレベル・シフト用の差動アンプ、オーバーレンジ・フラグ、内部ゲイン・レジスタとオフセットレジスタ、およびローパス・デジタルFIRフィルタを備えた、小型の高集積データ・アクイジション・デバイスであり、必要な周辺部品は最少となります。さらに、プログラマブルなデシメーション・レートを備えているため、デフォルト特性がアプリケーションに適さない場合はデジタルFIRフィルタを調整できます。AD7763は複雑なフロントエンド信号処理を設計する必要がなく、高いS/N比が求められるアプリケーションに最適です。
差動入力は、アナログ変調器によって最大40MSPSでサンプリングされます。変調器出力は一連のローパス・フィルタによって処理され、最終フィルタはデフォルト係数またはユーザ・プログラマブル係数を持っています。サンプル・レート、フィルタ・コーナー周波数、出力ワードレートは、AD7763の設定レジスタと外部のクロック周波数の組合せによって設定されます。
アナログ入力範囲は、AD7763へのリファレンス電圧によって決まります。4Vリファレンスでは、2Vのコモン・モードを中心にバイアスされた±3.2V差動です。このコモンモード・バイアスにはオンチップ差動アンプが使用されるため、外部信号のコンディショニング条件はさらに緩和されます。
AD7763は、-40~+85℃の拡張工業用温度範囲(1)で仕様規定され、露出パドル付き64ピンTQF_EPパッケージ供給されます。
アプリケーション- データ・アクイジション・システム
- 振動分析
- 計測器
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 7
技術記事 2
よく聞かれる質問 1
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7763BSVZ | 64-Lead TQFP (10mm x 10mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
| AD7763BSVZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 1
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
ΣΔ ADCのチュートリアル
インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ツールを開く