AD775

製造中止

8-Bit 20 MSPS, 60 mW Sampling A/D Converter

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • CMOS 8-Bit 20 MSPS Sampling A/D Converter
  • Low Power Dissipation: 60 mW
  • +5 V Single Supply Operation
  • Differential Nonlinearity: 0.3 LSB
  • Differential Gain: 1%
  • Differential Phase: 0.5 Degrees
  • Three-State Outputs
  • On-Chip Reference Bias Resistors
  • Adjustable Reference Input
  • Video Industry Standard Pinout
  • Small Packages:
    - 24-Pin 300 Mil SOIC Surface Mount
    - 24-Pin 400 Mil Plastic DIP

The AD775 is a CMOS, low power, 8-bit, 20 Msps sampling analog-to-digital converter (ADC). The AD775 features a built-in sampling function and on-chip reference bias resistors to provide a complete 8-bit ADC solution. The AD775 utilizes a pipelined/ping pong two-step flash architecture to provide high sampling rates (up to 35 MHz) while maintaining very low power consumption (60 mW).

Its combination of excellent DNL, fast sampling rate, low diferential gain and phase errors, extremely low power dissipation, and single +5 V supply operation make it ideally suited for a variety of video and image acquisition applications, including portable equipment. The AD775's reference ladder may be connected in a variety of configurations to accomodate different input ranges. The low input capacitance (11 pF typical) provides an easy-to-drive input load compared to conventional flash converters.

The AD775 is offered in both 300 mil SOIC and 400 mil DIP plastic packages, and is designed to operate over an extended commercial temperature range (-20°C to +75°C).

推奨代替製品

AD9280 製造中

8ビットA/Dコンバータ、32MSPS、全機能内蔵

AD775
8-Bit 20 MSPS, 60 mW Sampling A/D Converter
275393416AD775-fbl