AD7701
製造中16ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$20.59
製品情報
- 1チップ・16ビット・A/Dコンバータ
- 0.0015%直線性誤差
- セルフ・キャリブレーション機能内蔵
- プログラマブル・ローパス・フィルタ
 0.1Hz~10Hzコーナー周波数
- 0~+2.5Vまたは±2.5Vアナログ入力範囲
- 4kSPS出力データ・レート
- 柔軟なシリアル・インターフェース
- 超低消費電力
AD7701は、シグマ・デルタ方式の変換技術を採用する16ビットADCです。平均出力デューティ・サイクルが入力信号に比例するアナログ変調器によって、アナログ入力を連続的にサンプリングします。この変調器の出力は6次ガウス応答性を備えるオンチップのデジタル・フィルタで処理され、これによって16ビットのバイナリ・ワードをロードする出力データ・レジスタを最大4kHzのワードレートでアップデートします。外部から、または水晶発振器によって制御されるオンチップのクロック発振器から供給するマスター・クロック入力によって、サンプリング・レート、フィルタのコーナー周波数、および出力ワードレートを設定します。
AD7701は本来的な優れた直線性を備えており、いつでも開始できるゼロスケールおよびフルスケールのセルフ・キャリブレーションによって、エンドポイント精度を保証します。セルフ・キャリブレーション方式を拡張して、入力チャンネルのシステム・オフセットおよびゲイン誤差をゼロ調整することもできます。
出力データには、柔軟性の高いシリアル・ポートを通じてアクセスします。このシリアル・ポートには、UARTとコンパチブルの非同期モード、および業界標準のマイクロコントローラのシフト・レジスタまたはシリアル・ポートとのインターフェースに適した2つの同期モードがあります。
CMOS構造によって低消費電力を保証し、パワーダウン・モードに設定すれば、アイドル時の消費電力がわずか10µWに低減します。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 2
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル | 
|---|---|---|---|
| AD7701ANZ | 20-Lead PDIP | ||
| AD7701ARSZ | 28-Lead SSOP | ||
| AD7701ARSZ-REEL | 28-Lead SSOP | ||
| AD7701ARZ | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7701ARZ-REEL | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7701BNZ | 20-Lead PDIP | ||
| AD7701BRZ | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7701BRZ-REEL | 20-Lead SOIC (Wide) | 
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN | 
|---|---|---|
| 3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek | ||
| AD7701ANZ | 製造中 | |
| AD7701BNZ | 製造中 | |
| 8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad | ||
| AD7701ANZ | 製造中 | |
| AD7701BNZ | 製造中 | |
| 10 19, 2010 - 10_0002 Halogen Free Material Change for SSOP Products Assembled at Amkor | ||
| AD7701ARSZ | 製造中 | |
| AD7701ARSZ-REEL | 製造中 | |
| 2 7, 2011 - 10_0003 Halogen Free Material Change for SOIC Wide Body Products Assembled at Amkor | ||
| AD7701ARZ | 製造中 | |
| AD7701ARZ-REEL | 製造中 | |
| AD7701BRZ | 製造中 | |
| AD7701BRZ-REEL | 製造中 | |
| 8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem | ||
| AD7701ARZ | 製造中 | |
| AD7701ARZ-REEL | 製造中 | |
| AD7701BRZ | 製造中 | |
| AD7701BRZ-REEL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ΣΔ ADCのチュートリアル
インタラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ツールを開く