AD7684

製造中

差動A/Dコンバータ、16ビット、100kSPS、MSOPパッケージ、PulSAR®

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • ノーミス・コードの16ビット分解能
  • スループット:100kSPS
  • INL: ±1 LSB typical, ±3 LSB (max)
  • 真の差動アナログ入力範囲:±VREF
    0~VREF(両入力ともVREFはVDDまで)
  • 単電源動作 : 2.7 V ~ 5.5 V
  • スタンバイ電流:1nA
  • シリアル・インターフェース:SPI®-/QSPI-™/MICROWIRE-™/DSP互換
  • 消費電力:
    4 mW @ 5 V
    1.5 mW @ 2.7 V
    150 µW @ 2.7 V/10 kSPS
  • 8ピン MSOP パッケージ
AD7684
差動A/Dコンバータ、16ビット、100kSPS、MSOPパッケージ、PulSAR®
AD7684 Functional Block Diagram AD7684 Pin Configuration
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
EVAL-AD7684

AD7684 Evaluation Kit

製品詳細

The EVAL-AD7684SDZ is a fully featured evaluation kit for the AD7684. This board operates in standalone mode or in conjunction with the System Development Platform, EVAL-SDP-CB1Z . When operated with the System Development Platform software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the System Development Platform . When operated in standalone mode the ADZS-BRKOUT-EX3 break out board is recommended for access to various control pins.

EVAL-AD7684
AD7684 Evaluation Kit
10 Lead PulSAR Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品