AD7676
最終販売INL =最大1 LSBの500 KSPS CMOS 16ビットPULSAR® ADC
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$47.37
Viewing:
製品情報
|
|
AD7676は、PulSARファミリーの中で最高精度INL = 最大1LSBを保証した世界初の16ビットSAR ADCです。
AD7676は、5 Vの単電源で動作する電荷再分配型逐次比較A/Dコンバータです。このデバイスは、高速500 kSPSの16ビット・サンプリングADC、差動入力構造、内部変換クロック、誤差補正回路、シリアルとパラレルのシステム・インターフェース・ポートを内蔵しています。AD7676はノーミス・コード、SINAD = 92 dBの性能で、消費電力は500 kSPSで60 mWです。48ピンLQFPパッケージを採用しています。
AD7676は、今日までの業界最高精度を持つ16ビットSAR ADCです。また、他のデバイスに比べて大幅な消費電力の削減を実現しています(500 kSPSで60 mW)。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
製品ハイライト 2
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7676ASTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
| AD7676ASTZ | ||
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD7676ASTZ | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD7676ASTZ | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。