AD7674
製造中A/D コンバータ、18 ビット、2.5 LSB INL、800 kSPS、SAR
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$55.84
Viewing:
製品情報
- ノー・ミスコードの18ビット分解能
- パイプライン遅延なし(SARアーキテクチャ)
- 差動入力範囲:±VREF(VREF ~ 5V)
- スループット
- 800kSPS(ワープ・モード)
- 666kSPS(ノーマル・モード)
- 570kSPS(インパルス・モード)
- INL:±2.5LSB(max)(フルスケールの±9.5ppm)
- ダイナミックレンジ:103dBtyp(VREF = 5 V)
- SINAD:100dB(typ)@2kHz(VREF = 5 V)
- パラレル(18、16、8ビット・バス)およびシリアル5V/3Vインターフェース
- SPI/QSPI™/MICROWIRE/DSP互換
- 電圧リファレンス・バッファを内蔵
- 5V単電源動作
- 詳細については、データシートを参照してください
AD7674は、5Vの単電源で動作する18ビット、800kSPS、電荷再分配式SAR、完全差動入力のA/Dコンバータ(ADC)です。高速18ビット・サンプリングADC、内部変換クロック、内部電圧リファレンス・バッファ、誤差補正回路、およびシリアルとパラレル両方のシステム・インターフェース・ポートを内蔵しています。
AD7674は、-40~+85℃の動作温度範囲で、48ピンLQFPまたは48ピンLFCSPを採用しています。
製品ハイライト- 高分解能、高速スループット。AD7674は800 kSPS、電荷再分配式の18ビットSAR ADC(遅延なし)です。
- 優れた精度。AD7674は18ビット、ノー・ミスコードで最大積分非直線性は2.5LSBです。
- シリアル又はパラレル・インターフェース。3V又は5Vロジック互換の多機能パラレル(18、16又は8ビット・バス)インターフェース又は3線シリアル・インターフェース。
- CTスキャン
- 高ダイナミック・データ・アクイジション
- 受振器と水中聴音器のセンサー
- ∑-∆ ADCの代替え(低消費電力、多チャンネル)
- 工業計測
- スペクトル・アナライザ
- 医療機器
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
製品ハイライト 3
よく聞かれる質問 1
製品ハイライト 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7674ACPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) | ||
| AD7674ASTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| AD7674ASTZRL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 10, 2022 - 22_0277 Qualification of an Alternate Adhesive Material and Molding Compound for Select LFCSP Packages |
||
| AD7674ACPZ | 製造中 | |
|
4 29, 2015 - 14_0049 Conversion of 6x6mm and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
| AD7674ACPZ | 製造中 | |
|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| AD7674ACPZ | 製造中 | |
| AD7674ASTZ | 製造中 | |
| AD7674ASTZRL | 製造中 | |
|
6 4, 2009 - 09_0096 AD7674, AD7678, AD7679 Datasheet Change |
||
| AD7674ACPZ | 製造中 | |
| AD7674ASTZ | 製造中 | |
| AD7674ASTZRL | 製造中 | |
|
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
| AD7674ASTZ | 製造中 | |
| AD7674ASTZRL | 製造中 | |
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD7674ASTZ | 製造中 | |
| AD7674ASTZRL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。