AD7664

製造中

ノー・ミス・コードの570 KSPS逐次比較型CMOS Pulsar® 16ビットADC

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • スループット:
    • 570 kSPS (ワープ・モード)
    • 500 kSPS (ノーマル・モード)
    • 444 kSPS (インパルス・モード)
  • INL: ±2.5 LSB最大(フルスケールの±0.0038% )
  • ノーミス・コードで16ビットの分解能
  • S/(N+D): 45 kHzで90 dB(Typ)
  • THD: 45 kHzで-100 dB (Typ)
  • アナログ入力電圧範囲: 0 V~2.5 V
  • AC仕様とDC仕様の両方を規定
  • パイプライン遅延なし
  • パラレルとシリアルの5 V/3 Vインターフェース
  • SPI®/QSPI™/MICROWIRE™/DSPと互換
  • 詳細についてはデータシートを参照してください

AD7664
ノー・ミス・コードの570 KSPS逐次比較型CMOS Pulsar® 16ビットADC
AD7664 Functional Block Diagram AD7664 Pin Configuration
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
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

EVAL-AD7664

AD7664 Evaluation Kit

製品詳細

The EVAL-AD7664EDZ is a fully featured evaluation kit for the AD7664. This board operates in stand alone mode or in conjunction with the converter evaluation and development board, EVAL-CED1Z . When operated with the Converter Evaluation and Development board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Converter Evaluation and Development board.

EVAL-AD7664
AD7664 Evaluation Kit

最新のディスカッション

最近表示した製品