AD7660
製造中ノー・ミス・コードの100 KSPS逐次比較型CMOS PulSAR® 16ビットADC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$13.80
Viewing:
製品情報
- スループット:100 kSPS
- INL:最大3 LSB(フルスケールの0.0046%)
- ノーミス・コードで16ビットの分解能
- S/(N+D):10 kHzで最小87 dB、45 kHzで90 dB(typ)
- THD:10 kHzで最大-96 dB
- アナログ入力電圧範囲:0 V ~ 2.5 V
- AC仕様とDC仕様の両方を規定
- パイプライン遅延なし
- パラレルとシリアルの5 V/3 Vインターフェース:SPI®/QSPI™/
MICROWIRE™/DSP互換 - 5 V単電源動作
- 消費電力:21 mW(typ)、100 SPSで21 µW
- パワーダウン・モード:最大7 µW
- パッケージ:48ピン・クワッド・フラットパック(LQFP)
- 48ピンチップ・スケール・パッケージ(LFCSP)
- AD7664とピン互換
AD7660は、5 Vの単電源で動作する16ビット、100 kSPS、電荷再分配式SAR A/Dコンバータ(ADC)です。内部変換クロック、誤差補正回路、およびシリアルとパラレル両方のシステム・インターフェース・ポートを内蔵しています。
AD7660は、ゲイン、オフセット、直線性についての従来型DCパラメータの他に、信号対ノイズ比(SNR)や総合高調波歪み(THD)などのACパラメータも保証するため、出荷時にキャリブレーションされ広範囲にテストされています。
AD7660はアナログ・デバイセズの高性能、0.6ミクロンCMOSプロセスで製造しているため低価格を実現します。パッケージは48ピンLQFPと小型48ピンLFCSPを採用し、-40 ~ +85℃の温度範囲で動作を規定しています。
製品ハイライト
- 高速なスループット
AD7660は、誤差補正回路を内蔵した100 KSPS、電荷再配分型の16ビット逐次比較型A/Dコンバータです。 - 優れた積分非直線性
AD7660は、ノーミス・コードの16ビット・コードで最大積分非直線性が3 LSBです。 - 単電源動作
AD7660は、5 Vの単電源から動作し、消費電力はわずか21 mW typです。消費電力は、スループットの大きさによって低下しますが、例えばスループットが100 SPSの時わずか21 µWです。パワーダウン時には7 µW maxです。 - シリアルまたはパラレルのインターフェース
3Vまたは5Vのロジックとの互換性を持つ多様なパラレルまたは2線式シリアル・インターフェース
- データアクイジション
- バッテリ駆動装置
- PCMCIA
- 計測機器
- 自動テスト装置
- スキャナ
- 医療機器
- プロセス制御
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
製品ハイライト 2
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7660ASTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| AD7660ASTZRL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
| AD7660ASTZ | 製造中 | |
| AD7660ASTZRL | 製造中 | |
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD7660ASTZ | 製造中 | |
| AD7660ASTZRL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| AD7988-1 | 製造中 | MSOP/LFCSPパッケージ採用の16ビット低消費電力PulSAR ADC |