AD7651

製造中

PulSAR®16ビットA/Dコンバータ、100kSPS、電圧リファレンス内蔵、ユニポーラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 内蔵2.5Vリファレンス:
    3ppm/℃ドリフトtyp
  • スループット:100kSPS
  • 16ビット分解能
  • アナログ入力電圧範囲:0~2.5V
  • パイプライン遅延なし
  • パラレルおよびシリアルの5V/3Vインターフェース
  • SPI®/QSPITM/MICROWIRETM/DSP互換
  • 5V単電源動作
  • 消費電力
    • REFなしのとき、15mW(typ) 、25μW@100SPS
    • REFありのとき、25mW(typ) 
  • パワーダウン・モード:7µW(max)
  • パッケージ:
    48ピンLQFPまたは48ピンLFCSPパッケージ
  • PulSAR ADCとピン互換

AD7651は5Vの単電源で動作する16ビット、100kSPS、電荷再分配式SAR A/Dコンバータです。高速16ビット・サンプリングADC、内部変換クロック、内部電圧リファレンス、誤差補正回路、およびシリアルとパラレル両方のシステム・インターフェース・ポートを内蔵しています。 

AD7651はアナログ・デバイセズの高性能、0.6ミクロンCMOSプロセスで製造しているため低価格を実現しています。-40~+85℃の動作温度範囲で仕様規定される48ピンLQFPおよび小型サイズの48ピンLFCSPの各パッケージを用意しています。 

アプリケーション
  • データ・アクイジション
  • 計測器
  • デジタル信号処理
  • スペクトル解析
  • 医療用計測機器
  • バッテリ駆動装置
  • プロセス制御

AD7651
PulSAR®16ビットA/Dコンバータ、100kSPS、電圧リファレンス内蔵、ユニポーラ
AD7651 Functional Block Diagram
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
AD7988-1 製造中 MSOP/LFCSPパッケージ採用の16ビット低消費電力PulSAR ADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-AD7651

AD7651 Evaluation Kit

製品詳細

The EVAL-AD7651EDZ is a fully featured evaluation Kit for the AD7651. This board operates in stand alone mode or in conjunction with the Converter Evaluation and Development board, EVAL-CED1Z . When operated with the Converter Evaluation and Development board, software is provided enabling the user to perform detailed analysis of the ADC's performance. This software includes the technical note describing the operation and set up of the evaluation board in standalone operation or when operated with the Converter Evaluation and Development board.

EVAL-AD7651
AD7651 Evaluation Kit

最新のディスカッション

最近表示した製品