AD7650
製造中ADコンバータ、16ビット、570KSPS、逐次比較型、ユニポーラ、CMOS
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$16.36
製品情報
|
|
AD7650は、低価格、16ビット分解能、570kSPSのユニポーラ、CMOSの逐次比較型A/Dコンバータで、15ビットでミッシング・コード無しを特長としています。このモデルは、同じような性能を持つ競合A/Dコンバータ製品に対して、より早いサンプリング周波数を実現するように開発されました。AD7650は、従来発売されてきた弊社の高性能16ビット、ADコンバータ(AD7664やAD7665)を、優れていながら、低価格で補った製品です。
代表的なAC性能として、86dBのSINADと-98dBのTHD(@45kHz)を備えています。DC性能としては、±6LSBのINLおよび15ビットまでのミッシング・コード無しが補償されています。最大の消費電力は115mW(@500kSPS)で100SPSでは31μW(typ)となっています。AD7650は、0V~2.5Vの入力範囲を持つ差動入力を特長としています。この製品は、48ピンLQFP、またはボード・スペースに限りのあるアプリケーション用としてのチップ・スケール48ピンLFCSPパッケージで供給されます。AD7650は、この新しいパッケージを特長とする、最初のPulSARシリーズA/Dコンバータです。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
製品ハイライト 2
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7650ASTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
| AD7650ASTZRL | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
| AD7650ASTZ | 製造中 | |
| AD7650ASTZRL | 製造中 | |
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD7650ASTZ | 製造中 | |
| AD7650ASTZRL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。