AD7623
製造中PulSAR®:16ビットA/Dコンバータ、1.33MSPS
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$38.56
Viewing:
製品情報
|
|
AD7623は、2.5Vの単電源で動作する16ビット、1.33MSPS、電荷再分配式SAR、完全差動入力のA/Dコンバータ(ADC)です。高速16ビット・サンプリングADC、内部変換用クロック、内部電圧リファレンス(およびバッファ)、誤差補正回路、シリアルとパラレル両方のシステム・インターフェース・ポートを内蔵しています。スループットに応じて消費電力を自動的に調整するため、バッテリ駆動型のアプリケーションに最適です。本製品には、48ピンのLQFP(ロープロファイル・クワッド・フラット・パッケージ)とLFCSP_VQ(リードフレーム・チップスケール・パッケージ)があります。動作は–40~+85℃で仕様規定されています。
製品ハイライト- 高速スループット
1.33MSPS、電荷再分配式16ビットSAR ADC - 優れた直線性
16ビット・ノーミスコード - 内部リファレンス
内部リファレンス2.048V、ドリフト±7ppm/℃(typ) - 単電源動作
2.5V単電源で動作、消費電力45mW(typ)。スループットに応じて消費電力を低減します。 - シリアル/パラレル・インターフェース
2.5V、3.3V、または5Vのロジックと互換性がある多機能パラレル(16ビット/8ビット・バス)または2線式シリアル・インターフェース
- 医療機器
- 高速データ・アクイジション
- デジタル信号処理
- 通信
- 計測器
- スペクトラムアナライザー
- ATE
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7623ASTZ | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD7623ASTZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| AD4001 | 製造中 | 16ビット、2MSPS/1MSPSの高精度SAR、差動ADC |