AD7582
新規設計には非推奨A/Dコンバータ、12ビット、逐次比較型、CMOS
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$80.11
Viewing:
製品情報
- 12ビット逐次比較型ADC
- 高インピーダンスの4チャンネル入力
- アナログ入力電圧範囲:0~5V(+5V正側リファレンス時)
- 低オフセット電圧を実現するオートゼロ・サイクル機能
- 全温度範囲にわたってミッシング・コードなしを保証
- 総合無調整誤差:±1LSB(max)
- 変換時間:100μs(各チャンネルあたり)
- モノリシック構成
AD7582は、中程度の速度を持った、4チャンネル、12ビットのCMOS、A/Dコンバータで、チャンネルあたり100μsの変換時間を提供し、逐次比較技術を採用しています。各変換時におけるオートゼロ・サイクルによって、非常に低いシステム・オフセットを実現し、標準値では100μV未満となっています。このデバイスは、標準の制御信号; CS(デバイス・アドレスのデコーディング)、RD (読み込み)およびWR(書き込み);を使って容易にマイクロプロセッサーとのインターフェースができるように設計されています。4チャンネルのマルチプレクサは、A0とA1入力を介して制御されます。
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD7582BQ | 28 ld CerDIP | ||
| AD7582KNZ | 28-Lead PDIP | ||
| AD7582KPZ | 28 ld PLCC | ||
| AD7582TQ/883B | 28 ld CerDIP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 7, 2012 - 12_0199 Qualification of New Conductive Silver-Filled Glass Die Attach Adhesive for Cerdip and Ceramic Flatpack (Cerpack) Packages. |
||
| AD7582BQ | ||
| AD7582TQ/883B | ||
|
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| AD7582BQ | ||
| AD7582TQ/883B | ||
|
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| AD7582BQ | ||
| AD7582TQ/883B | ||
|
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| AD7582KNZ | ||
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD7582KNZ | ||
|
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
| AD7582TQ/883B | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。